• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss führt TTH/TGH-Verdichter für Anwendungen mit höherem Druckhub ein

Montag, 17. Mai 2021
Danfoss Verdichter TTH/TGH

Danfoss, der weltweit führende Hersteller von ölfreier Verdichtertechnologie, führt eine neue Reihe von Verdichtern ein, die in anspruchsvollen Anwendungen mit hohem Druckhub arbeiten können. Die neuen Danfoss Turbocor®   TTH/TGH-Verdichter bieten einen erweiterten Betriebsbereich, um luftgekühlte Kaltwassersätze, die bei hohen Umgebungstemperaturen arbeiten, Wärmepumpen, Niedertemperaturverfahren und thermische Speicherungsanwendungen zu unterstützen.

Es sind zwei Versionen verfügbar, das Modell TTH375 mit einer Nennkapazität von 107 TR und das Modell TGH285 mit einer Nennkapazität von 82 TR. Im Einklang mit dem Bekenntnis von Danfoss zu Nachhaltigkeit stehen umweltfreundliche Kältemitteloptionen zur Verfügung: für TTH-Modelle mit R134a oder nicht brennbarem R513A mit niedrigem Treibhauspotential und für TGH-Modelle mit HFO1234ze mit extrem niedrigem Treibhauspotential.

Mit diesen neuen Modellen können Endverbraucher nun die Vorteile der ölfreien Magnetlager-Turboverdichtertechnologie, die bislang nur auf Verdrängungsverdichter beschränkt waren, auch in Anwendungen mit höherem Druckverhältnis voll und ganz ausschöpfen. Die Modelle TTH und TGH lassen sich nicht nur in anspruchsvollen Anwendungen mit höherem Druckhub einsetzen, sondern bieten auch erhebliche Vorteile gegenüber typischen Schraubenverdichterkühlsätzen. Zu diesen Vorteilen gegenüber vergleichbaren Verdichtern mit fester Drehzahl gehören eine höhere Effizienz, ein geringerer Geräuschpegel, eine kompaktere Bauweise und ein geringeres Gewicht, was eine einfachere Wartung und Installation ermöglicht. Wie bei allen Danfoss Turbocor® Verdichtern sorgt die ölfreie Technologie über die gesamte Lebensdauer des Verdichters für eine hohe Effizienz und eine konstante Leistung.

„Die neuen Danfoss Turbocor® TTH- und TGH-Verdichter bieten den Herstellern von Kaltwassersätzen eine neue hocheffiziente, ölfreie Verdichteroption für luftgekühlte Kaltwassersätze, Wärmerückgewinnungs- und Wärmepumpenanwendungen “, sagt Ricardo Schneider, Präsident und CEO von Danfoss Turbocor® Verdichter. „Bisher kamen in diesen Anwendungen in der Regel Verdrängungsverdichter zum Einsatz. Jetzt haben die Hersteller von Kaltwassersätzen erstmals eine ölfreie Option, mit der die Teillasteffizienz in einer ölfreien Plattform um bis zu 40 Prozent gesteigert und die Geräuschbelastung um bis zu 8 dBA reduziert werden kann, ohne Leistungseinbußen über die Lebensdauer des Produkts hinnehmen zu müssen. Darüber hinaus bieten die Kältemitteloptionen R-513A mit niedrigem Treibhauspotential und HFO-1234ze mit extrem niedrigem Treibhauspotential, die für die Turbocor ® TTH- und TGH-Modelle verfügbar sind, eine zukunftssichere, umweltfreundliche Lösung, die den sich weltweit ändernden Kältemittelvorschriften und -standards gerecht wird."

Der Danfoss Turbocor® ölfreie Verdichter beinhaltet ein umfangreiches Portfolio von Komponenten, die für ölfreie Systeme zugelassen sind, und die breiteste Anwendungskompetenz für eine höhere Systemzuverlässigkeit.

Für weitere Informationen über die TTH- und TGH-Verdichter Für weitere Informationen über Danfoss Turbocor Verdichter