Danfoss hat ein weiteres Produkt seiner ETS-Baureihe für Wärmepumpen und Prozesskaltwassersätze vorgestellt. Dank des ETS 8M können Seriengerätehersteller und Betreiber von gesteigerter Effizienz und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Investitionsskosten profitieren.
Um die Auswahl für Seriengerätehersteller weiter zu verbessern und zu vergrößern, bietet die neue Baureihe ETS 8M im Rahmen des Produktprogramms der elektrischen Expansionsventile zusätzliche Optionen für Anforderungen im kleinen Leistungsbereich. Aufgrund der vier verfügbaren Größen von 10 bis 30 kW mit hohem Biflow-MOPD können die Anwendungskosten durch die Verwendung von nur einem Ventil in beide Durchflussrichtungen erheblich gesenkt werden.
Die Ventile sind auf hohe Genauigkeit, Leistung und Energieeffizienz ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine konstante Temperatur rund um die Uhr entscheidend ist.
Hauptmerkmale:
- Niedriger Öffnungsgrad (DO) und stabile Regelung
- Hoher MOPD bei normalem und umgekehrtem Durchfluss
- Linear stabile Durchflussregelung
- Spezielle L- und S-Ventilkennlinien für modulare Kaltwassersätze und Wärmepumpen – auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Danfoss hat sein Know-how und seine Erfahrung genutzt, um Kunden bei der Umstellung auf Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial zu unterstützen. Die Baureihe ETS 8M ist sowohl mit R454B als auch mit R32 kompatibel und kann durch ein komplettes Sortiment an Danfoss-Komponenten, Verdichtern und Wärmetauschern ergänzt werden, die mit diesen Kältemitteln eingesetzt werden können – einschließlich weiterer Optionen mit niedrigem Treibhauspotenzial. Die Ventile sind auch mit vorhandenen 12-V-Antrieben elektrisch kompatibel.
Victor Marinich, Global Marketing Director, Air Conditioning: „Unsere Ventile ETS 5M haben bereits bewiesen, dass auch in Kompaktsystemen hohe Performance und Effizienz möglich sind. Sie erfreuen sich wachsender Beliebtheit auf dem Wärmepumpenmarkt, und wir werden diese Entwicklungsrichtung weiter ausbauen. Bei der Konstruktion des ETS 8M war es unser Ziel, ein Ventil zu bauen, das Anlagenkonstrukteuren wesentliche Vorteile bietet. Mit der Baureihe ETS 8M schließen wir die Lücke der Leistungsanforderungen zwischen dem kleinen, effizienten ETS 5M und dem innovativen, schnell schließenden ETS Colibri. In unserem Advanced Development Center erzielte das ETS 8M von Danfoss eine bessere Performance in Bezug auf Systemeffizienz und Regelungsstabilität als die heute gängigen verfügbaren Lösungen.“
Finden Sie heraus, welche Ventile am besten zu Ihrer Anlage passen:
Laden Sie unsere Broschüre herunter. Laden Sie die Software Coolselector®2 herunter. Zum Product StoreWeitere Informationen zum elektrischen Expansionsventil:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Expansionsventile ETSBei ETS handelt es sich um eine Baureihe elektrischer Expansionsventile für präzise Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern für Klima- und Kälteanwendungen. Der Ventilkolben und das lineare Positionsdesign sind voll ausgewogen und sorgen sowohl für eine Bi-Flow-Funktion als auch für eine magnetisch dichtende Absperrfunktion in beiden Fließrichtungen. Die ETS-Ventile sind mit elektronischen Regelungslösungen von Danfoss und anderen Herstellern kompatibel.