In den neuen robusten Druckmessumformern der Serie DST P3xx – welche für skalierbare Leistung ausgelegt ist – trifft modernste Zuverlässigkeit auf zukunftssichere Innovation.
Die neue DST P3xx-Serie ist eine Reihe von robusten Druckmessumformern, die mit skalierbarer digitaler Technologie für die Zukunft optimiert ist und auf jahrzehntelange Erfahrung in intensiven Wasser-, Luft-, Schiffs- und Kühlungsumgebungen basiert. Diese hochflexible Plattform ist mit einer Vielzahl von elektrischen und Druckanschlüssen für eine nahtlose Integration erhältlich. Sie wird in geringeren Stückzahlen angeboten und bietet Potenzial für weitere kundenspezifische Anpassungen.
Die DSTP 3xx-Serie ist ausgestattet mit dem innovativen, hochpräzisen digitalen Signalprozessor Danfoss ASIC und ist eine intelligente Lösung mit wegweisender Selbstdiagnosefunktion und Programmierbarkeit. Dies ermöglicht eine einfache Skalierung über alle Anwendungen hinweg.
Darüber hinaus sorgen Diagnosefunktionen für Leistung und Zuverlässigkeit und reduzieren die Ausfallzeiten der Maschine erheblich. Der Sensor überprüft sich selbst auf interne Fehlerzustände und ermöglicht so eine gezielte und präzise Fehlersuche, die Zeit und Kosten spart.
„Die Digitalisierung revolutioniert unsere Branchen: In den Bereichen Wasser, Luft, Schifffahrt und Kühlung entwickeln wir intelligente Lösungen, die unseren Partnern helfen, ihr Unternehmen zu optimieren und zu skalieren und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern, um Sicherheits- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Gerade in der Wasserindustrie arbeiten wir mit einer der kostbarsten Ressourcen der Welt. Der Druckmessumformer DST P3xx spielt eine entscheidende Rolle bei der Drucküberwachung, um sowohl die Leistung zu optimieren als auch kostspielige Ausfallzeiten und Schäden zu vermeiden. Außerdem öffnet die Technologie im Herzen der P3xx-Serie die Türen für eine vollständige Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit“, so Produktmanager Iro Dragoumi.
Die Hochleistungs-Druckmessung wurde speziell für den Einsatz in intensiven Industrieanwendungen entwickelt und zeichnet sich durch ein vollverschweißtes, schock- und vibrationsbeständiges Design mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit aus. Die gesamte Komponentenlebensdauer wird mit einer abweichungsfreien Leistung bestimmt, die die Sicherheit und langfristige Stabilität der Maschine sicherstellt.
Kombiniert mit einer Fernunterstützung rund um die Uhr bietet die neue DST P3xx-Serie modernstes Druckmanagement für die härtesten industriellen Anwendungen, schon jetzt bereit für die digitale Zukunft.
Serienübersicht
- P300: für Wasser- und Luftanwendungen
- P310: für Kühlungsanwendungen
- P30M/P35M: für Schiffsanwendungen
Gesamtmerkmale und Vorteile der DST P3xx-Serie sind:
- Digitale Innovation: Intelligente Sensorelektronik legt die Grundlage für Konnektivität und zukünftige kundenspezifische Geräteentwicklung.
- Zukunftssichere Funktionen: Mit dem hochpräzisen digitalen Signalprozessor (ASIC) von Danfoss, sind Sie für die digitale Kommunikation der Zukunft gerüstet. Sie haben Zugriff auf programmierbare Funktionen, die sich an die spezifischen Anforderungen einer Anwendung anpassen.
- Selbstdiagnose: Die automatische Fehlererkennung ermöglicht eine schnelle Fehlersuche und vorbeugende Wartung, wodurch die Stillstandszeiten der Maschine erheblich reduziert werden.
- Anpassungfähigkeit: Hochflexible Plattform, die in geringeren Stückzahlen und mit erhöhter Anpassungsfähigkeit erhältlich ist.
- Qualität + Vertrauen: Absolut wartungsfrei dank einer vollständig geschweißten Konstruktion und eliminierter Nullpunktabweichung, die Sicherheit und langfristige Stabilität sichert.
- Hohe Leistung: Robuste, schock- und vibrationsbeständige Lösung mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit für Anwendungen unter rauen Wasser- und Luftbedingungen und für Schiffsanwendungen. Längere Lebensdauer der Komponenten und reduzierte Garantiekosten.
- Partnerschaft + Anwendungserfahrung: Jahrzehntelange Markterfahrung in Kombination mit branchenführenden Innovationen bedeutet, dass wir uns verpflichtet fühlen, Sie heute und in Zukunft zu unterstützen..
Related Product
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M – Druckmessumformer für SchiffsanwendungenDer DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P300 Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!