Egal, ob Sie Ihre gewerbliche Kälteanlage aufrüsten möchten oder ein von Grund auf neues System benötigen, unsere kompletten CO2-Kühllösungen sind genau das, wonach Sie gesucht haben. CO2 ist nicht nur umweltfreundlich, sondern in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung und Technologie sind CO2-Systeme einfach zu installieren, zu warten und bieten in jedem Klima eine hervorragende Energieeffizienz.
Mit F-Gas-Verordnungen, die den schrittweisen Ausstieg aus Kältemitteln mit Fluorkohlenwasserstoff (FKW-Kältemitteln) anstreben, und steigenden Kältemittelpreisen sind viele Betriebe auf der Suche nach alternativen Kältemitteln. Idealerweise eines, mit dem die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden können und das gleichzeitig positive Auswirkungen auf das Betriebsergebnis hat.
Ein natürliches Kältemittel. Eine natürliche Alternative.
Eine solche Alternative, die nun an Dynamik gewinnt, ist CO2 (R744). Einer der wichtigsten Vorzüge dieses Kältemittels sind seine Vorteile für die Umwelt. CO2 ist ein natürliches, nicht toxisches und nicht brennbares Kältemittel mit einem wesentlich geringeren Treibhauseffekt (GWP) von nur 1 im Vergleich zu FKW.
Dies führt zu einem geringeren CO2-Fußabdruck – und Ihr Unternehmen ist seinen Wettbewerbern in Bezug auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften einen Schritt voraus.
Hohe Effizienz, geringere Kosten.
Ein weiterer Vorteil von CO2-Kühlung ist eine hohe operative Energieeffizienz. CO2-Systeme verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Kälteanlagen, während das Fluid selbst kostengünstiger ist als synthetische Kältemittel. Das bedeutet geringere Betriebskosten und ein reduzierter Energieverbrauch. Eine optimale Wahl für Betriebe, die ihren Gewinn und ihre Energiekosten im Blick behalten.
Sicher, zuverlässig und so gut wie nie zuvor – jetzt erhältlich.
Was unsere CO2-Kältelösungen von anderen unterscheidet, ist die Technologie. Unsere Systeme sind so konstruiert, dass sie unter verschiedensten Bedingungen arbeiten können, von hohen Umgebungstemperaturen bis hin zu Niedertemperaturanwendungen. Dadurch eignen sich diese Systeme und Lösungen für eine Vielzahl von Gewerbekälteanwendungen.
Neben ihrer Zweckmäßigkeit sind unsere kompletten CO2-Systeme modular aufgebaut, sodass sie einfach zu installieren, zu bedienen, zu warten und zu erweitern sind. So unterstützen wir unsere Kunden kompetent und mit jahrzehntelanger Erfahrung und leisten unter anderem auch technische Unterstützung – für eine sichere, einfache und zuverlässige Installation und Wartung. Damit ist Danfoss eine attraktive Option für Betriebe, die einen unkomplizierten Übergang zur CO2-Kältetechnik wünschen.
Verantwortungsvoll kühlen.
Da die Rechtsvorschriften einen schrittweisen Ausstieg aus F-Gasen vorsehen, sind diese Kältemittel nicht mehr die beste Wahl für Ihr Unternehmen. CO2 bietet eine nachhaltige und energieeffiziente Alternative.
Ob Sie nun Ihre erste CO2-Lösung in Erwägung ziehen oder ein bestehendes System aufrüsten möchten, wir helfen Ihnen gerne weiter. Mit einer Reihe innovativer Komplettlösungen für die Gewerbekälte können wir Ihnen helfen, das Beste aus der CO2-Kühlung herauszuholen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.