• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss erweitert sein Portfolio an ölfreien Verdichtern mit dem neuen TGS490

Montag, 10. Mai 2021

Danfoss, der weltweit führende Hersteller ölfreier Verdichtertechnologie, hat sein Portfolio an ölfreien Verdichtern mit der Einführung des neuen TGS490 erweitert.

Der neue Danfoss Turbocor® TGS490 ist der weltweit erste ölfreie, drehzahlgeregelte magnetgelagerte Turboverdichter, der für die Verwendung von R515B zugelassen ist. R515B hat ein AR5-GWP von 299 und eine ASHRAE A1-Sicherheitsklassifikation für geringere Toxizität und keine Flammenausbreitung. Als Erweiterung der bestehenden Danfoss Turbocor® TG-Serie von Verdichtern ist der TGS490 außerdem für die Verwendung von HFO-1234ze zugelassen, einem Kältemittel mit einem Treibhauspotential von weniger als eins. Mit dieser neuen Kältemitteloption erweitert Danfoss die Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem GWP, die dazu beitragen, schädliche Emissionen zu minimieren und die immer strenger werdenden Vorschriften zu erfüllen.

 

 

Größter Leistungsbereich und Konformität mit Kältemittel- und Sicherheitsvorschriften

Die gesamte TGS-Reihe ist mit R515B und R1234ze kompatibel. Die Verdichter der Baureihe TGS bieten den größten ölfreien Leistungsbereich für luftgekühlte und wassergekühlte Wasserkühlsätze in Größen von 40 TR/140 kW bis 150 TR/520 kW.

„Der neue Danfoss Turbocor TGS490-Verdichter mit Kältemittel R515B mit niedrigem Treibhauspotential und einer ASHRAE A1-Sicherheitsklassifikation erfüllt den Bedarf des Marktes an hocheffizienten Wasserkühlsätzen für Bereiche, in denen die Verwendung von A2L-Kältemitteln nicht zulässig ist, und ermöglicht die Einhaltung sowohl der Kältemittel- als auch der Sicherheitsvorschriften", erklärt Ricardo Schneider, Präsident und CEO von Danfoss Turbocor Compressors.

Zugehöriges Produkt