Als Reaktion auf die globale Abkehr von R410A kündigt Danfoss ein umfassendes Portfolio an Komponenten an, um OEMs bei der Entwicklung von Klimaanlagen mit R32 zu unterstützen.
Mit seinem relativ geringen Treibhauseffekt (global warming potential, GWP) von GWP-675, seiner hohen volumetrischen Kälteleistung und Effizienz, dem geringeren Kaufpreis und der niedrigeren Füllmenge ist R32 neben R452B und R454B eine der beliebtesten Alternativen zu R410A für die Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich und für Wärmepumpen.
Als Reaktion auf die hohe Nachfrage und nach der Veröffentlichung des Multi-Kältemittel-Portfolios für R410A/R452B/R454B Anfang dieses Jahres hat Danfoss eine vollständige Palette von Komponenten angekündigt, mit denen OEMs R32-Systeme mit bis zu 700 kW entwickeln können.
Das Portfolio umfasst:
- DSF-Scrollverdichter mit fester Drehzahl und Mitteldruckventilen (IDVs), optimiert für R32 – gesamtes Spektrum bis Ende 2020 verfügbar
- Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE-Z-Bauweise), optimiert für R32 – gesamtes Spektrum bis Ende 2020 verfügbar
- Microchannel-Wärmeübertrager (MCHE) für R32
- Das elektronische Expansionsventil (ETS C) Colibri®, Expansionsventile TGE und TR6 für Wohneinheiten in den USA
- Systemschutzvorrichtungen und Rohrleitungskomponenten wie NRV-Rückschlagventile, GBC-Kugelhähne, STF-4-Wege-Ventile, EVR v2-Magnetventile, ACB-Schalter und DST P110-Sensoren, DML für Klimaanlagen in Wohnbereichen und DCRE-Filtertrockner für größere Klimaanlagen, SG-Schaugläser, alle für R32 qualifiziert. Die Kompatibilität wurde mit jedem Rohmaterial überprüft, und alle Verbindungen über 25 mm wurden gemäß PED-Kategorie II mit Ausnahme des EVR v2 und mit US-Zulassung validiert.
Vor allem ermöglicht das Scroll-Design von Danfoss es OEMs, die thermodynamischen Eigenschaften von R32 mit einer Volumenkapazität von +10 % bei gleicher Verdichtergröße voll auszunutzen. Dieses optimierte Design verbessert das Verhältnis von €/kW. Zudem mindert es die Auswirkungen der hohen Heißgastemperatur, ohne dass eine kostspielige Flüssigkeits- oder Dampfeinspritzung erforderlich ist – ein erheblicher Kostenvorteil – und ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich, der auch für die Verwendung in reversiblen Systemen geeignet ist.
Und wie das DSH-Multi-Kältemittel-Sortiment von Danfoss ist auch das DSF-Sortiment mit der IDV-Technologie (Intermediate Discharge Valve, Mitteldruckventil) ausgestattet, um die neuesten saisonalen Effizienzanforderungen zu erfüllen.
Matthieu Stoll, Danfoss Cooling, AC Segment Marketing Director, erläutert: „Weltweit wenden sich Klimaanlagen-OEMs von R410A ab. Mit einer neuen R32-Produktreihe zusätzlich zu unserem bestehenden Multi-Kältemittel-Portfolio R410A/R452B/R454B möchten wir unseren Kunden die größtmögliche Auswahl an Optionen bieten.“
Weitere Informationen

Coolselector®2 ist eine kostenlose Kältetechnik-Auslegungssoftware zum Herunterladen. Sie bietet eine wissenschaftliche und zeitsparende Möglichkeit, von Danfoss hergestellte Komponenten auszuwählen und mithilfe von präzisen technischen Informationen für eine optimale Leistung der Kälte- und Klimaanlagen zu sorgen. Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimatechnikkomponenten basierend auf den Angaben des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.