Danfoss nimmt zu der erfolgreichen Produktreihe der ADAP-KOOL® Systemmanager zwei Neuerscheinungen auf: den AK-SM800AL, eine spezielle Alarmerfassung, die als eine benutzerfreundliche Erweiterung der Systemmanager konzipiert wurde, und den AK-SM810, eine kostengünstige Variante für Mini-Markt-Anwendungen.
Mit der neuen Alarmerfassung AK-SM800AL und dem Mini-Markt-Regler AK-SM810 wird der Einsatz von ADAP-KOOL® von Danfoss zur Koordinierung der komplexen Matrix aus Optimierung, Datenaufzeichnung und Alarmüberwachung nicht nur für Mini-Markt-Anwendungen zu einer optimalen Lösung, sondern bietet zudem ein beispielloses Maß an Benutzerfreundlichkeit und Bedienkomfort.
AK–SM800AL Alarmerfassung
Die Alarmerfassung AK-SM 800AL ergänzt die Systemmanager 800-Reihe von Danfoss und bietet eine Lösung für den Zugriff auf Alarme, die sich mit den Regelsystemen ideal ergänzen. Der AK-SM 800AL von Danfoss verfügt über einen SVGA 800x600-Touchscreen, um die Einrichtung so einfach wie möglich zu gestalten und eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit zu bieten.
Die Alarmerfassung AK-SM 800AL überwacht das Umfeld im Supermarkt und informiert sofort im Falle eines Alarms in einem beliebigen Teil eines angeschlossenen Systems. Die Alarmerfassung bietet außerdem zusätzliche Funktionen über einen lokalen Summer und Alarmrelais, sodass das Personal jederzeit den Überblick behält.
AK–SM810 Systemmanager
Der AK-SM810 Systemmanager ist eine kostenbewusste und gleichzeitig effektive Lösung für den Lebensmitteleinzelhandel. Der AK-SM810 bietet alle Funktionen und Möglichkeiten, die für eine vollständige Abdeckung der Erfordernisse im Einzelhandel – von der Kälteregelung bis hin zu Überwachungsanwendungen – notwendig sind und beinhaltet gleichzeitig den vollen Funktionsumfang eines Systemmanagers des 800-Systems von Danfoss.
Benutzer können auf die vom AK-SM810 gesammelten Daten mit verschiedenen von Danfoss bereitgestellten Tools zugreifen und diese analysieren, darunter die mobile SiteService-App, das Remote-Management-Tool und die StoreView-Desktopanwendung. Jedes Tool wurde in Hunderten von Anwendungen getestet und ist mit allen Komponenten der Systemmanager der 800-Reihe kompatibel. Der AK-SM 810 bietet zudem Zugriff auf die herausragenden Überwachungs- und Analyseprodukte, die über Danfoss Enterprise Services erhältlich sind.
„Die Einführung dieser großartigen Neuerscheinungen für unsere Systemmanagerproduktreihe AK-SM800 zeigt unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unseres Angebots“, sagt James Knudsen, Manager von North America Segment Marketing, Food Retail. Er fährt fort: „Das AK-SM810 Mini-Markt-Produkt erweitert unser Angebot um eine kostengünstige und dennoch voll funktionsfähige Lösung für eine Vielzahl kleiner Einzelhandelsgeschäfte. Die Alarmerfassung AK-SM600AL bietet mit ihrer einfachen und dennoch leistungsstarken Touchscreen-Oberfläche den Mitarbeitern im Supermarkt wichtige Informationen zu Status und Alarmmeldungen im Managementsystem, ohne dass sie zu Kältetechnikexperten werden müssen.“
Systemmanager von Danfoss – Das Gehirn der Smart-Store-Lösung
Der Systemmanager von Danfoss ermöglicht die nahtlose Integration von Kältetechnik und HLK. Er wurde speziell für Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel entwickelt und bietet alle Funktionen und Tools für die Regelung sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Der Systemmanager ist von jedem Gerät aus zugänglich und bietet einen 100%igen Zugriff aus der Ferne oder vor Ort.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Henrik Jensen, Produktmanager, Systemintegration. E-Mail: Henrik.Jensen@danfoss.com
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SystemmanagerDer Systemmanager ist der wesentliche Bestandteil der intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Kälteanlagen für den Lebensmitteleinzelhandel.