Nutzen Sie mit unserer Komplettlösung die Vorteile von transkritischem CO₂
CO₂ entwickelt sich zunehmend zum bevorzugten Kältemittel von Lebensmitteleinzelhändlern. Jährlich stellen derzeit etwa 10.000 Supermärkte auf transkritische CO₂-Kühlsysteme um. Tendenz steigend.
Und das aus gutem Grund. CO₂ bietet erhebliche Vorteile, insbesondere für Einzelhändler, die ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt begrenzen möchten. Durch die Umstellung von HFKW auf CO₂ können Lebensmitteleinzelhändler den Treibhauseffekt (Global Warming Potential, GWP) ihrer Geschäfte auf 1 reduzieren. Bei ordnungsgemäßer Implementierung können transkritische CO₂-Systeme auch Kosten senken und die Zuverlässigkeit erhöhen – eine attraktive Aussicht für Betreiber von Lebensmittelgeschäften.
Während transkritisches CO₂ bislang hauptsächlich in Supermärkten mit großen Kälteanlagen zur Anwendung kam, zeigen heute immer mehr kleine Geschäfte ebenfalls großes Interesse. Transkritisches CO₂ hat zwar den Ruf, komplex und schwierig handhabbar zu sein, doch durch die neue Danfoss CO² MiniPack Lösung, wird dies wesentlich einfacher und viel besser handhabbar.
Einführung der neuen CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss
Die neue CO₂-MiniPack-Lösung erleichtert es den Betreibern von kleinen Geschäften, die Vorteile von CO₂ zu nutzen. Durch die Kombination von fünf 100%ig kompatiblen Produkten in einer Gesamtlösung bietet die CO₂-MiniPack-Lösung eine Reihe bedeutender Vorteile:
- CO₂ leicht gemacht: schnelle Einrichtung und Installation – auch ohne umfangreiche CO₂-Kenntnisse
- Kompakt und zuverlässig: geringer Platzbedarf und äußerst wartungsfreundlich
- Komplett und praktisch: fünf kompatible Produkte in einer einzigen Lösung für vollständige Anwendungskontrolle
- Reduzierte Betriebskosten: optimale Energieeffizienz und Betriebssicherheit der Kälteverbundanlage bei konsequentem Fokus auf der Lebensmittelsicherheit
Die CO₂-MiniPack-Lösung besteht aus fünf neuen Produkten:
- CCMT Light – Ein höchstzuverlässiges elektrisches Druckregelventil, das für die transkritische CO₂-Kältetechnik optimiert wurde.
- AK-PC 572 Verbundregler – Eine Komplettlösung für die Kälteverbundanlage für kleine Einzelhändler, die die Verwendung von CO₂ auch für diejenigen zugänglich macht, die wenig oder gar keine Erfahrung damit haben.
- EKE 2U – Ein Notversorgungsmodul zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und zum Schutz der Verdichter bei Stromausfall.
- EKE 1P – Wird als Erweiterungsmodul für andere Danfoss-Regler oder als Stufenventilantrieb verwendet.
- VLT FC280 – Ein VLT-Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung zur Kosteneinsparung in der Kälteanlage.
Die CO₂-MiniPack-Lösung umfasst außerdem ein Grafikdisplay, einen Filtertrockner sowie Druck- und Temperatursensoren. Bestellen Sie die Komponenten individuell und stellen Sie Ihre Lösung für kleine Geschäfte nach Ihren Vorgaben zusammen.
Nutzen Sie die Vorteile von CO₂
Weitere Informationen darüber, wie die CO₂-MiniPack-Lösung die Verwendung von CO₂ in Ihren Geschäften ermöglichen kann, erhalten Sie auf unserer Website oder bei Ihrem Danfoss-Ansprechpartner vor Ort.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280Der FC 280 bietet eine präzise und effiziente Motorsteuerung für Maschinenbauer in der Lebensmittel- und Getränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitenden Industrie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1PEKE 1P wird als Erweiterungsmodul für andere Danfoss-Regler oder als Schrittmotor-Ventiltreiber verwendet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 2UBeim EKE 2U-Modul handelt es sich um ein optionales Energiespeichergerät. Dieses Modul kann bei einem Stromausfall genügend Energie für den Schrittmotor-Regler bereitstellen, um das Schließen der elektronischen Ventile zu gewährleisten. Je nach Anwendung lässt es sich zusammen mit einem oder zwei Reglern verwenden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 572 Leistungsregler für kleine CO₂ -Booster-KälteanlagenAK-PC 572 ist eine komplette Regeleinheit zur Leistungsregelung von Verdichtern und Gaskühlern in kleinen CO₂-Boostersystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Regelventile CCMT für transkritische CO₂-KreisläufeDas CCMT ist ein elektrisch betätigtes Ventil, das speziell für den Einsatz in CO₂-Systemen entwickelt wurde. Das Ventil kann als Expansionsventil, als Druckregler für Gaskühler sowie als Gas-Bypass-Ventil in transkritischen oder subkritischen Anwendungen fungieren.
Besuchen Sie unsere Webseite zum Thema CO₂
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ im LebensmitteleinzelhandelDanfoss leistet seit mehr als zehn Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der CO₂-Kälteanlagen. Erfahren Sie hier mehr über unsere CO₂-Kältelösungen für Supermärkte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreDie Smart-Store-Lösung erhöht die Lebensmittelsicherheit und senkt die Energierechnung durch die integrierte und intelligente Regelung von Kühlung, HLK, Beleuchtung und anderen Anwendungen.