Danfoss erweitert den Kälteleistungsbereich seiner Optyma™-Verflüssigungssätze und bringt A2L-kompatible MLZ- und LLZ-Scrollverdichter auf den Markt
Mit der Erweiterung des Kälteleistungsbereichs der Verflüssigungssätze Optyma™ Slim Pack und Optyma™ Plus – und der Einführung der A2L-fähigen MLZ- und LLZ-Scrollverdichter (Generation B) – setzt Danfoss seine Bemühungen fort, Ihre Umstellung auf Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotential mit einem kompletten Portfolio an A2L-fähigen Komponenten und Lösungen zu unterstützen.
Da die Kältebranche und die Vorschriften immer härter gegen das Treibhauspotential von Kältemitteln durchgreifen, wechseln immer mehr Kälteprofis zu Kältemitteln mit sehr niedrigem Treibhauspotential, die eine kostengünstige Option bieten, um ein konventionelles Systemdesign beizubehalten und gleichzeitig das Treibhauspotential zu minimieren.
Aus diesem Grund hat Danfoss sein Portfolio an A2L-konformen Kältelösungen durch die Erweiterung des Kälteleistungsbereichs für seine Verflüssigungssätze Optyma™ Slim Pack und Optyma™ Plus erweitert.
Die erweiterten Kälteleistungsbereiche:
Bis zu 11,1 kW MBP für Optyma™ Slim Pack und Optyma™ Plus
Bis zu 1,5 kW LBP für Optyma™ Slim Pack
Bis zu 3,5 kW LBP für Optyma™ Plus
Das bedeutet, dass Kälteprofis jetzt noch mehr Optionen zur Verfügung haben, um einen A2L-fähigen Verflüssigungssatz zu finden, der ihren spezifischen Anwendungsanforderungen entspricht – und Ihnen ein einzigartiges Komplettangebot für Verbundverflüssigungssätze mit mehreren Kältemitteln zur Verfügung steht.
Eine größere Auswahl an Kühloptionen mit Optyma™-Verflüssigungssätzen
Kompatibel mit A2L- und A1-Kältemitteln – z. B. R1234yf, R454C und R455A – die zukunftssichere Bauweise der Verflüssigungssätze Optyma™ Slim Pack und Optyma™ Plus von Danfoss ermöglicht eine nahtlose Umstellung auf Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotenzial.
Auf diese Weise können Sie die Umstellung in Ihrem eigenen Tempo vollziehen – und sich dabei auf die äußerst wartungsfreundlichen Geräte verlassen, die Sie kennen und schätzen und die für den sicheren und unkomplizierten Betrieb mit A2L-Kältemitteln entwickelt wurden.
Mit den Optyma™-Verflüssigungssätzen können Sie eine höhere Energieeffizienz erzielen und gleichzeitig den Energieverbrauch und die indirekten Emissionen senken. Diese kraftvolle Kombination führt zu einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung, die Sie bereits heute umsetzen können.
MLZ- und LLZ-Scrollverdichter für verschiedene Kältemittel – bereit für den ökologischen Wandel, wenn Sie es sind
Zusätzlich zum erweiterten Kälteleistungsbereich der Verflüssigungssätze Optyma™ Slim Pack und Optyma™ Plus ist die Scrollverdichterserie MLZ Generation B jetzt mit A2L-Kältemitteln kompatibel. Die Scrollverdichterserie LLZ Evolution B zieht in Kürze nach.
Die Kompatibilität mit A1- und A2L-Kältemitteln bietet Ihnen volle Flexibilität, um den ökologischen Wandel in Ihrem eigenen Tempo anzugehen – unterstützt durch ein komplettes Sortiment an Verdichterlösungen, die mit Kältemitteln mit sehr niedrigem Treibhauspotential kompatibel sind.
Lassen Sie uns gemeinsam auf die Dekarbonisierung hin arbeiten
Wandel braucht Zeit, aber Danfoss kennt die wachsenden Anforderungen, und wir sind hier, um Sie durch die Kältemittelumstellung zu führen – sowie Produkte bereitzustellen, die A2L-konform, sicher und einfach zu installieren sind und wenig Energie verbrauchen.
![Grundlegende Montagetipps für die A2L-fähigen Verflüssigungssätze Optyma™](/media/tdepxnun/essential-installation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Umstellung auf A2L-Kältemittel](/media/u2efzb4b/a2l-ready-condensing-units-without-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/p0tivhhb/optyma-plus-and-slimpack-front.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)