• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss beheizt die Elbphilharmonie

Donnerstag, 11. Januar 2018

Die Elbphilharmonie feierte ihren ersten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Sie wurde am 11. Januar 2017 in Hamburg eröffnet und ist einer der großen Meilensteine moderner Architektur.

Die bauliche Form, der Innenraum und die Akustik der Elbphilharmonie hinterlassen einen unmittelbaren und unvergesslichen Sinneseindruck bei den Besuchern – Danfoss bietet dagegen etwas, das nur wenige wahrnehmen, doch jeder spürt: angenehmen Heizungs- und Warmwasserkomfort.

Elbphilharmonie, Hamburg Das Konzerthaus am Elbufer ruht auf rund 1700 Stahlbetonsäulen. Der Gebäudekomplex umfasst drei Konzertsäle, ein Hotel, 45 Appartements und eine Plaza mit Public-Viewing-Bereich und 360°-Ausblick über die Stadt.

Das Kernstück der Elbphilharmonie ist eines der interessantesten Strukturprojekte Europas: ein Konzertsaal der Extraklasse, der aus Gründen der Schallisolierung vom Rest des Gebäudes abgetrennt wurde. Er überblickt aus 50 Meter Höhe in einzigartiger Lage den historischen Hamburger Hafen und bietet Platz für bis zu 2100 Personen.

Die „White Skin“-Akustikoberfläche des Großen Saales wurde von den Architekten Herzog und de Meuron in enger Zusammenarbeit mit dem Akustiker Yasuhisa Toyota entwickelt. 10.000 Gipsfaserplatten aus Naturgips und Recyclingpapier bilden einen nahtlosen Übergang zwischen Wand und Decke und erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt 6.500 m2. 

Die Elbphilharmonie steht auf dem Gelände des ersten Speicherhauses im Hamburger Hafen: Dies war der neugotische Kaiserspeicher, der als Wahrzeichen der Stadt galt und zu einem bedeutenden Zentrum des internationalen Handels wurde, im Zweiten Weltkrieg jedoch fast vollständig zerstört wurde.

Danfoss wirkt hinter den Kulissen Danfoss war am Bauprozess beteiligt und lieferte Komponenten wie Warmwassersysteme, Fernwärmestationen und neue automatische Strangventile der vierten Generation. 

Die Mikroplattenwärmetauscher von Danfoss leiten Wärme um bis zu 10 % effizienter und verringern den Druckverlust um bis zu 30 %. Dies senkt wiederum den Heizenergie- und Stromverbrauch. 

Die elektronischen Regler der Serie ECL Comfort 310 sorgen für wohlige Temperaturen bei geringerem Verbrauch, da sie die Wärmeversorgung an den aktuellen Bedarf anpassen. Dankt ihrer integrierten Kommunikationsfunktion fungieren diese Regler zudem als Bindeglied zwischen den Übergabestationen und den übergeordneten Steuerungs- und Überwachungssystemen. 

Fakten:Die Elbphilharmonie in Zahlen:

  • Höhe: 110 m
  • Gewicht: 200.000 Tonnen 
  • Stahl: 18.000 Tonnen
  • Beton: 63.000 m3
  • Bruttovolumen: 485.600 m3
  • Bruttogrundfläche: 120.000 m2
Prime Tower, Zürich

Die Welt von morgen gestalten

Danfoss entwickelt fortschrittliche Technologien, mit denen wir eine bessere, intelligentere und effizientere Zukunft gestalten können. In den wachsenden Städten der Welt stellen wir die Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln sicher und gewährleisten den Komfort in unseren Häusern und Büros, während wir gleichzeitig den Anforderungen an energieeffiziente Infrastrukturen, verbundene Systeme und integrierte erneuerbare Energie gerecht werden.

Unsere Lösungen kommen in Bereichen wie Wärme-, Kälte- und Klimatechnik, Motorsteuerung und mobile Maschinen zum Einsatz.

Unsere innovativen Ingenieurleistungen reichen bis ins Jahr 1933 zurück. Heute ist Danfoss Weltmarktführer, beschäftigt mehr als 26.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Wir sind ein Familienunternehmen in Gründerbesitz.