Energieeffiziente Städte – der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum
Die UN-Abteilung für Wirtschafts- und Sozialfragen schätzt, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf ca. 9,8 Milliarden Menschen anwachsen wird – von denen fast 70 % in Städten leben werden.
Darum müssen wir bei den Städten ansetzen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen – welches die Rahmenbedingungen vorgibt, um die globale Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Städte sind die Zentren der weltweiten Wirtschaftsleistung, doch sie verbrauchen auch enorme Ressourcen: Ihr Anteil am Energiekonsum liegt bei 60 bis 80 %, und sie sind für 75 % des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Energieeffizienz in Städten ist der effektivste Weg, aus den Herausforderungen, vor denen unsere Städte stehen, neue Möglichkeiten zu entwickeln. Wir haben die Technologien, um die Vorteile der Urbanisierung zu nutzen – diese Website bietet Einblicke in bereits umgesetzte Lösungen: mehr bekommen und weniger verbrauchen.

Schlüsselherausforderungen der Urbanisierung
- Die Zahl der Stadtbewohner wächst Tag für Tag um 200.000 Personen.
- Im Jahr 1950 lebten zwei von drei Menschen in ländlichen Gebieten. Bis 2050 wird sich dieses Verhältnis umgekehrt haben.
- 40 % des gesamten Energieverbrauchs werden durch Gebäude verursacht.