![](/media/7000/ettalks-warsaw-1920-420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813065332700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
#ETtalks – Worte in die Tat umsetzen
#ETtalks ist eine globale Plattform und Veranstaltungsreihe zur Förderung von innovativem Denken und innovativen Lösungen rund um die Themen Klima und Energie.
Dabei präsentieren einige der hochrangigsten Referenten und Visionäre ihre innovativen Konzepte für intelligente Gebäude der Zukunft.
Jüngste #ETtalks
![](/media/6355/ettalks-logo-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Die Zukunft ist näher, als Sie denken. Lassen Sie sich inspirieren.
Werden die Gebäude der Zukunft fühlen und reagieren können? Kann ein Supermarkt zu einem virtuellen Kraftwerk werden? Wie können Städte alle verfügbaren Wärmequellen intelligent nutzen? Wie wird die Welt im Jahr 2068 aussehen? #ETtalks beantwortet diese Fragen durch eine einzigartige Perspektive.
Rahmen festlegen
Adam Jędrzejczak, Präsident der Region Osteuropa von Danfoss, erklärt, warum wir Worte in die Tat umsetzen müssen.
Auf Worte folgen Taten
Referenten und Teilnehmer lassen sich von den Ideen inspirieren, die bei den ersten #ETtalks präsentiert wurden.