ISH 2019 - Intelligente Antriebe machen Ihre Gebäudeleittechnik noch smarter
Intelligente Datennutzung, flexible Vernetzbarkeit und effiziente Motorsteuerung bilden die Basis der neuen Funktionen im VLT® HVAC Drive für eine smartere und effektivere Gebäudeautomatisierung.
Besuchen Sie Danfoss Drives in Halle 8, Stand D95 vom 11.3. bis 15.3. auf der ISH 2019 in Frankfurt. Überzeugen Sie sich vor Ort, wie Ihnen die neuen Funktionen des bewährten Frequenzumrichters
VLT® HVAC Drive FC102 das Bauen und Modernisieren energieeffizienter Gebäude mit smarter Gebäudetechnik erleichtert und Kosten spart:
![Freie Motorwahl - wählen Sie den effizientesten Motor für Ihre Anwendung](/media/8621/dds_ish_motortechnik_1120x474px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wählen Sie einfach den besten Motor
Durch die effiziente Steuerung von Standardasynchron-, Permanentmagnet- und Synchron-Reluktanzmotoren schöpfen Danfoss Frequenzumrichter die Energiesparpotentiale durch Drehzahlregelung von Pumpen, Kompressoren und Lüftern in der Gebäudetechnik in hohem Maße aus. So minimieren Sie Ihre Energiekosten.
![Optimieren Sie Ihre Wartungskosten](/media/8636/dds_predictive_maintenance_ish_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Optimieren Sie Ihre Wartungskosten
Zustandsbasierte Wartung hilft, Ihre Wartungskosten zu optimieren und teure Stillstandszeiten zu vermeiden. Neue Softwarefunktionen im Umrichter erlauben Systembetreibern, mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen, bevor diese zum Anlagenstillstand und damit zu teuren, ungeplanten Reparaturen führen.
Zudem bieten die DrivePro® Service Pakete genau den Grad an Service, den Sie für Ihre Anlage und Anwendung benötigen.
![ErP-konforme Lösunge mit dem VLT® Drucktransmitter](/media/8569/danfoss_belueftungsanlage_mit_drucksensor_ptu025_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Erfüllen Sie auch die neusten EU Vorgaben kostengünstig
Die ErP-Richtlinie für Lüftungsanlagen ist für mehr Effizienz 2018 verschärft worden: Ist ein Filter Teil des Systems, müssen RLT-Anlagen optisch und signaltechnisch anzeigen, sobald ein Filter ausgetauscht werden muss. Der neue VLT® Drucktransmitter lässt sich sehr einfach an den Frequenzumrichter VLT® HVAC Drive anschließen und zeigt direkt die am Filter bzw. Ventilator ermittelten Werte wie Differenzdruck, Wirkdruck oder statischer Anlagendruck auf dem Display des VLT® HVAC Drive oder über einen Feldbus an. Für den Verschmutzungsgrad des Filters lässt sich im Frequenzumrichter ein Grenzwert einstellen. Dies erlaubt den Austausch des Filters zum bedarfsgerechten, optimalen Zeitpunkt.
![Informiert Sie an jedem Ort](/media/8620/dds_bildschirm_apps_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Informiert Sie an jedem Ort
Mittels des Remote Monitoring Systems von Danfoss können Sie sich jederzeit über Internet an jedem Ort über den aktuellen Zustand der Antriebe per PC, Tablet oder Smartphone informieren. Bleiben Sie immer genau im Bilde und veranlassen Sie notwendige Arbeiten oder Optimierungen, um Ihre Kosten weiter zu senken.
![Jetzt auch mit integrierter Steuerungsfunktionen zur Entlastung der SPS](/media/8634/dds_fc102_mit_steuerung_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Einfach intelligenter
Die intelligenten Frequenzumrichter von Danfoss können bei Bedarf auch Steuerungsfunktionen der Lüftungsanlage übernehmen. Beispielsweise um die zentrale SPS zu entlasten oder bei kleinen Anlagen ganz ersetzen. Ein entsprechendes Erweiterungsmodul lässt sich einfach in den Umrichter integrieren und einrichten.
![Danfoss Cooling präsentiert Lösungen für Kälte- und Klimaanwendungen](/media/8619/dcs_oil_free_system_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Innovative Lösungen für Ihre Anforderungen in der Kälte- und Klimatechnik
Die Nachfrage nach kosten- und energieeffizienter Kälte- und Klimatechnik steigt ständig. Im Produktprogramm von Danfoss Cooling finden Sie Lösungen für Kälte- und Klimaanwendungen, wie zum Beispiel RLT-Anlagen; Wärmepumpen, Kaltwassersätze, mobile Kälte- und Kühlsysteme und
Informieren Sie sich auf der ISH in Halle 8, Stand D95 über die smarten Antriebslösungen für die Gebäudetechnik. Unsere Spezialisten freuen sich auf ein informatives Gespräch mit Ihnen, ganz gleich, ob Sie Lüftungsanlagenhersteller, Planer und Betreiber sind. Wir haben sicher auch für Sie hilfreiche Tipps und eine passende Lösung.