Danfoss @ Chillventa 2024
Unter dem Thema „Shift your perspective“ – zu Deutsch „Verändere deine Perspektive“ lädt Danfoss auf der Chillventa 2024 ein, Kälteanwendungen aus dem Blickwinkel der Energieeffizienz und Dekarbonisierung zu betrachten. Im Fokus stehen Lebensmittelverarbeitung- und lagerung, industrielle Wärmepumpen, Prozesskühler und Komfortkühlung (und -heizung) aber auch klassische Kältetechnik für Lebensmittel von der Erzeugung bis in den Einzelhandel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 7, Stand 251.
Hervorgehobene Produkte
Perspektivenwechsel in der Lebensmittelverarbeitung und –lagerung
Danfoss präsentiert die gesamte Produktpalette für große Komponenten für industrielle CO2-transkritische Systeme, sowie die Produktneuheit NeoCharge®. Diese innovative Technologie ermöglicht es Ammoniak-Direktexpansionssystemen, ohne Überhitzung zu laufen und bietet Energieeinsparungen von bis zu 15% und eine gesteigerte Kältelagerkapazität um bis zu 40%. Für Systeme, die mit Propan arbeiten, stellt Danfoss eine neue Version seines Intelligent Air Purger (IPS 8) vor.
Auch die Wärmerückgewinnung und Wärmepumpenlösungen werden ein Thema sein. Dazu gehören auch eine Reihe von Verdichtern, wie etwa der Palladio-Schrauben-Verdichter (trusted by Danfoss), der PSG-Scrollverdichter und der Danfoss BOCK® HGX56 CO₂ T Verdichter, ein transkritischer CO₂-Verdichter mit sechs Zylindern, der speziell für Leistungssteigerungen mit dem natürlichen Kältemittel R744 entwickelt wurde. Für viele weitere Neuheiten, interessante Gespräche und guten Kaffee, schauen Sie unbedingt auf dem Danfoss Stand vorbei.
Perspektivenwechsel in der Lebensmittelservice-Kältetechnik
Mit der Revision der F-Gase-Verordnung mussten sich Kälteanlagenbauer an neue Kältemittel anpassen. Danfoss-Experten zeigen auf der Messe, wie zukunftssichere Kühlsysteme mit Low-GWP- und natürlichen Kältemitteln gebaut werden können. Die Besucher können das komplette Portfolio von Danfoss sehen, darunter Verflüssigungssätze und Komponenten. Neben Kühlraumlösungen wie Optyma™ Control und Optyma™ Plus INVERTER werden auch IoT- und Verbindungsmöglichkeiten vorgestellt, die Temperaturüberwachung und Warnsysteme bieten. Apps ermöglichen Ferndiagnosen und präventive Wartung.
Perspektivenwechsel im Lebensmitteleinzelhandel
Im Supermarktbereich bringt Danfoss Erfahrung aus seinem Smart Store Konzept in Nordborg, Dänemark, ein. Die dort angewandten Technologien können Lebensmittelverluste reduzieren und die Kühlleistung optimieren. Teil dieser Kühlsystem sind Regler und Expansionsventile sowie hochpräzise Sensoren, die Energieeffizienz von Kühlmöbeln steigern. Vorgestellt in diesem Rahmen auch der System Manager AK-SM800A, eine Schlüsselkomponente der intelligenten ADAP-KOOL®-Systeme für den Lebensmitteleinzelhandel. Er sammelt und übermittelt Daten zur Überwachungs- und Managementsoftware Alsense®, die ebenfalls auf dem Danfoss Stand vorgeführt wird.
Perspektivenwechsel bei Komfortkühlung und -heizung
Zu sehen gibt es auch die Turbocor®-Kompressoren von Danfoss mit der Active Cooling-Option, die den Anwendungsspielraum der ölfreien Zentrifugaltechnologie noch erweitert. Das breite Danfoss R290-Portfolio richtet sich an den europäischen Markt mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Es bietet Optionen für verschiedene Anwendungen von Wärmepumpen und Chillern, wie etwa den neuen VZN 220 Inverter-Scroll-Kompressor oder den Mikroplattenwärmetauscher H62-CZ.
Videos

News

Danfoss auf der Chillventa 2024
Unter dem Thema „Shift your perspective“ – zu Deutsch „Verändere deine Perspektive“ lädt Danfoss auf der Chillventa 2024 ein, Kälteanwendungen aus dem Blickwinkel der Energieeffizienz und Dekarbonisierung zu betrachten. Im Fokus stehen Lebensmittelverarbeitung- und lagerung, industrielle Wärmepumpen, Prozesskühler und Komfortkühlung (und -heizung) aber auch klassische Kältetechnik für Lebensmittel von der Erzeugung bis in den Einzelhandel.