SOLAS 282 dient zur Verhütung und Abmilderung der schwerwiegenden Auswirkungen von Schiffsbränden und wird nun von drei führenden Organisationen durchgesetzt.
Das zu diesem Zweck erstellte Rundschreiben stellt klar, dass in Gefahrenbereichen wie Motor-, Turbinen- und Getriebeanlagen nur Metalle verwendet werden dürfen, deren Schmelzpunkt oberhalb von 930 °C liegt.
Das Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) gilt als die wichtigste internationale Vereinbarung zur Schiffssicherheit. Sein vorrangiger Zweck ist die Festlegung von Mindest-Sicherheitsstandards für den Bau, die Ausstattung und den Betrieb von Schiffen.
Die Umsetzung der Vorgaben des Zusatzes SC 282 wird von den folgenden Organisationen durchgesetzt:
- IMO (Internationale Seeschifffahrts-Organisation)
- IACS (Internationale Vereinigung der Klassifizierungs-Gesellschaften)
- CIMAC (Internationaler Rat für Verbrennungsmotoren)
Erfüllen Sie die neuen Vorgaben durch den Einsatz von Edelstahl-Komponenten
Danfoss unterstützt die schnelle Umsetzung der einheitlichen Auslegung des SOLAS-Zusatzes SC 282, da dieses Übereinkommen als der wichtigste der bestehenden Verträge für die Sicherheit auf See anzusehen ist.
Zur Erfüllung der Vorgaben des Zusatzes SC 282 hat Danfoss eine umfassende Auswahl an Produkten aus Edelstahl im Sortiment, wie beispielsweise:
- den Druckschalter MBC 5100 mit Edelstahl-Prozessanschluss
- das Edelstahl-Druckprüfventil MBV 5000 in Blockausführung
- das Edelstahl-Druckprüfventil MBV 3000 für Druckmessumformer
- den Edelstahl-Druckmessumformer MBS 3100/3300
- den Druckmessumformer MBS 5100 mit
Prozessanschluss aus Edelstahl - das Prüfventil MBV 2000 aus Edelstahl mit nur einer Durchflussrichtung
Natürlich liegt auch uns der Schutz des menschlichen Lebens auf See am Herzen, daher wird Danfoss in Kürze weitere Edelstahl-Komponenten auf den Markt bringen, die für Schifffahrtsanwendungen zugelassen sind.
Sie möchten mehr über diese Produktoptionen erfahren? Kontaktieren Sie uns jederzeit unter Danfoss.