Als eine Stufe in Richtung Nachhaltigkeit hat Danfoss die Kohlenstoff-Emissionen bei der Produktion thermostatischer Expansionsventile (TXV) erheblich reduziert. Durch die Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial im Ventilkolben hat Danfoss die Emissionen im Vergleich zu 2019 um 74 % gesenkt, mit dem ehrgeizigen Ziel, bis 2030 eine Reduzierung um 85 % zu erreichen. Diese Initiative unterstützt nicht nur die Dekarbonisierungsziele von Danfoss, sondern unterstützt auch die Kunden bei ihren eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen.
Praktizieren: Wie wir unsere Dekarbonisierung mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial beschleunigen
2020 hat Danfoss auf seinem Weg zur Dekarbonisierung einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Wir haben uns zu wissenschaftlich fundierten Zielen verpflichtet, die 2022 von der Science Based Targets (SBT) Initiative validiert und genehmigt wurden. Diese Ziele bestehen darin, unsere absoluten Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen bis 2030 um 46,2 % gegenüber dem Basisjahr 2019 und unsere absoluten Scope-3-THG-Emissionen innerhalb desselben Zeitrahmens um 15 % zu reduzieren. Darüber hinaus haben wir uns verpflichtet, unseren eigenen Betrieb bis 2030 zu dekarbonisieren und unsere vorgelagerten Scope-3-Emissionen bis zum selben Jahr um 25 % zu reduzieren.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir die Art und Weise, wie wir in unserer gesamten Wertschöpfungskette arbeiten, überdenken. Wir haben einen dreistufigen Ansatz entwickelt, der uns dabei hilft: reduzieren, wiederverwenden und ressourcenschonend beschaffen.
Wir bei Danfoss glauben, dass die umweltfreundlichste Energie die Energie ist, die wir nicht verbrauchen.
Deshalb arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um ihnen Hilfe bei der Verbesserung der Energieeffizienz zu leisten. Gleichzeitig wollen wir auch unsere eigenen Produkte optimieren und dekarbonisieren, wie wir dies bereits seit einiger Zeit bei der Produktion unserer thermostatischen Expansionsventile (TXV) tun.
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen bei der Expansionsventilproduktion um 74 %
„2015, als die EU die F-Gas-Verordnung verabschiedet hat, haben wir ein Team zusammengestellt, um Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial zu identifizieren, die wir in unseren TXV-Ventilen verwenden könnten“, erklärt Lasse Nicolai Langmaack, Produktdirektor für mechanische Expansionsventile. "Jedes TXV-Ventil enthält nur eine geringe Kältemittelmenge. Als einer der größten Akteure weltweit, der in großen Mengen produziert, haben jedoch selbst kleine Reduzierungen einen erheblichen Einfluss auf unsere gesamten CO2 -Emissionen."
Das Team hat hunderte Laborstunden damit verbracht, die richtige Kältemittelmischung mit niedrigem Treibhauspotenzial zu finden, und die Investition in Zeit und Ressourcen hat sich gelohnt.
Im Jahr 2023 haben wir die Kohlenstoffemissionen unserer TXV-Expansionsventile im Vergleich zu 2019 um 74 % reduziert. Und unser Ziel ist es, bis 2030 eine Reduzierung um 85 % zu erreichen.
Partnerschaft mit Kunden auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung
Die Fortschritte, die Danfoss bei der Dekarbonisierung seiner Produkte macht, kommen auch den Kunden zugute.
„Die Dekarbonisierung ist wirklich eine gemeinsame Initiative über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg“, sagt Johanna. „Danfoss möchte der bevorzugte Dekarbonisierungspartner unserer Kunden sein, und durch die Reduzierung des Kohlenstofffußabdrucks unserer Expansionsventile helfen wir unseren Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft.“
Lasse stimmt zu und weist darauf hin, dass die Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial nur ein Punkt ist, an dem die TXV-Ventile den CO2-Fußabdruck der Kunden reduzieren. "Unsere Ventile halten eine konstant niedrige Überhitzung aufrecht, wodurch das Kältesystem möglichst energieeffizient arbeitet", sagt er.
Mit diesem Übergang zu Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial reduzieren wir den gesamten Kohlenstofffußabdruck unserer Ventile noch weiter.
Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsinitiativen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostatische ExpansionsventileDie thermostatischen Expansionsventile (TXV) sind als Komplettventil (mit fester Düse) oder als Teileprogramm (mit separatem Ventilkörper und Düsensätzen) erhältlich. Diese Kategorie umfasst zudem thermostatische Nachspritzventile.