• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

UnoFloor Comfort ICON und EasyFit - Vormontierte Verteilerstationen

UnoFloor Comfort ICON

 

Auspacken – anschliessen – fertig!
Die zeitsparende und installationssichere Lösung für den Einsatz von UnoFloor und Danfoss Stellantrieben in Neubau oder Sanierung von Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit Danfoss Raumthermostaten die ideale Raumtemperaturregelung.

UnoFloor Easy Fit

 

Danfoss UnoFloor EasyFit ist eine vormontierte druckunabhängige Abgleichs- und Regelungseinheit für Fussbodenheizungen.
UnoFloor EasyFit wird verdrahtet und vormontiert ausgeliefert.

Passende Produkte

Icon™ AB-PM Anschlussset

Hydraulischer Abgleich mit Icon™ AB-PM Anschluss Set


Vorteilhaft an diesem Konzept ist unter anderem, dass sich diese Anschlusssets mit allen Fussbodenheizungsverteilern einfach kombinieren lassen und der Planer/ Installateur somit an seinem bewährten und bevorzugten Verteiler festhalten kann. Das Anschlussset besteht aus allen notwendigen Bauteilen inklusive Passstück für den Wärmezähler und Anschlüsse für die Sonden.
Das Ventil regelt dabei automatisch den Differenzdruck über den Verbraucher (Verteiler) und limitiert gleichzeitig dessen Wassermenge. Dadurch entsteht auch im Teillastbereich (in 95% der Betriebszeiten) keine Überversorgung des Verteilers und damit keine Geräuschprobleme respektive kein unnötiger Energieverbrauch durch Überversorgung der Verteiler im Netz. Anders formuliert ist jeder einzelne Verteiler von den Druckzuständen im Netz hydraulisch entkoppelt und es kann hoher Wärmekomfort bei geringerem Energieverbrauch garantiert werden.

 

 

Danfoss Icon™

Der hydraulische automatische Abgleich für Fussbodenheizungen Danfoss Icon™


Zentrale Regelungsgrösse des automatischen hydraulischen Abgleichs ist die Raumtemperatur. Das intelligente Steuerungssystem erfasst, bei welchen Wasserströmen die vorgesehene Raumtemperatur erreicht wird und nimmt die entsprechenden Einstellungen vor.

 

 

 

 

 

 

Passende Produkte - Danfoss Icon™ und Icon™ AB-PM Anschlussset