MakeHeatSimple
Eine Initiative von Energie Schweiz
Make Heat Simple ist eine Initiative von EnergieSchweiz und seinen
zahlreichen Partnern zur Senkung der Energiekosten von Zweitwohnungen.
Mit der Installation von Fernbedienungssystemen für Heizungen
könnten allein in den rund 700 000 Zweitwohnungen in der
Schweiz mehr als 2000 GWh/Jahr eingespart werden.
Klicken Sie hier um auf die MakeHeatSimple-Website zu gelangen
Einfach, praktisch, sparsam
Bestimmen Sie den Komfort Ihrer Zweitwohnung aus der Ferne
Besitzen Sie eine Zweitwohnung in einem Mehrfamilienhaus oder ein eigenes Chalet? Indem Sie die Heizung während Ihrer Abwesenheit herunterdrehen und fernbedienen, können Sie bis zu 60 % Energie einsparen, und dies bei Installationskosten von 500 bis 2500 CHF – je nach Lösung. So rentiert Ihre Installation nach wenigen Saisons und erleichtert Ihnen das Leben!