Eine neue Generation der Regelung von Fussbodenheizungen
Das bewährte Danfoss Icon2TM 24V System wird noch mehr Smart Home
Mit dem Danfoss Icon2™ System kommt die zweite Generation der 24V Einzelraumregulierung auf den Markt. Es eignet sich perfekt für Sanierungen oder Neubauten und kann einfach in ein Smart Home System integriert werden. Das Danfoss Icon2™ lässt sich wahlweise mit verdrahteten, drahtlosen Raumthermostaten oder auch in einem gemischten System anwenden. Das kompakte Design des Hauptreglers passt bei einer Renovation in die allermeisten vorhandenen Fussbodenverteilerkasten. So wurde im Gegensatz zum Danfoss Icon™ 24V der ersten Generation die Funkschnittstelle im Gerät integriert, was sich zusätzlich positiv auf die Platzverhältnisse auswirkt. Danfoss Icon2TM