Danfoss Eco™ weiss, wann zu heizen ist
Danfoss Eco ™ ist der eigenständige intelligente Heizkörperthermostat, mit dem Sie jeden einzelnen Heizkörper einfach zu Hause steuern können.
Der Danfoss Eco ™ -Thermostat arbeitet mit Bluetooth®-Technologie. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Heizkörper mithilfe der App von Ihrem Smartphone aus steuern können. Wenn Sie Ihren Danfoss Eco ™ -Thermostat lieber manuell einstellen möchten, können Sie auch mit dem Drehrad die gewünschte Temperatur einstellen.
Der Datenschutz zwischen Ihrem Smartphone und dem Danfoss Eco ™ wird mit höchster Sicherheit gewährleistet, indem unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen kontinuierlich überwacht und verbessert werden.

Danfoss Eco™ - der intelligente Heizkörperthermostat mit Bluetooth-Technologie
Danfoss Eco™ ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und spart bis zu 30% Ihres Heizverbrauchs. Danfoss Eco ™ ist einfach der einfache Weg zur intelligenten Radiatorenheizung
Danfoss Eco™ ist der einfache Weg zur intelligenten Radiatorenheizung



Funktionen und Vorteile
Bis zu 30% Energieeinsparung
(erweiterte Heizungssteuerungssoftware)
In-home Steuerung Ihrer Heizkörperthermostate
- Zeitplan, der zu Ihrem Leben passt
Einfache Steuerung jedes einzelnen Heizkörpers
über App auf dem Smartphone mit Bluetooth-Technologie
Bluetooth zur Programmierung der Heizkörperthermostate
< 10m
Einfache und schnelle Installation
Folgen Sie den 4 Schritten - so einfach ist das
Niedriger Geräuschpegel
< 30dB
Manuelle Heizkörperthermostat-Einstellung
mit Drehradlösung