• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Weinberg

Mittwoch, 4. März 2020

weinberg

Schützen Sie die Weinberge mit Danfoss Electric Heating vor Frost

Der späte Frühlingsfrost ist eine der größten Herausforderungen für die Weinbauern. Danfoss Electric Heating löst die größte Herausforderung der Weinbauern und hat ein Frostschutz-Konzept entwickelt, das Weinreben vor Frost schützt.

Denn unbeheizte Reben können 40-50% Blütenstandsverlust erleiden, während beheizte Reben einen dramatisch verbesserten Schutz vor Ernteausfällen oder -schäden bieten und die Verluste auf etwa 15-20% reduzieren.

Wie schützt Danfoss die Weinberge vor Frost?

Weltweit setzt die Trauben- und Weinindustrie beim Frostschutz auf drei Hauptalternativen: Frostfächer, Sprinkler und Fleckentöpfe. Während dies die traditionellen Arten des Frostschutzes waren, wenden sich die Kunden energieeffizienten Lösungen zu und fordern die Verwendung von elektrischen Heizkabeln, um die Reben vor Frostschäden zu schützen.

Das Konzept von Danfoss Electric Heating sieht vor, Heizkabel entlang des Hauptgitters der Weinreben zu verlegen.

Diese Anwendung ist ziemlich innovativ, da die elektrischen Heizkabeln hohe Anforderungen erfüllen müssen:

  • Geschützt gegen UV-Strahlen
  • Geschützt gegen chemische Düngemittel
  • Mit extrem hoher Zugkraft (Spezialtraktoren fahren durch die Weinberge und treffen die Trauben)
  • Mit einer genauen Leistungsauslegung (W) gemäß den angeforderten Anforderungen

Danfoss Electric Heating hat nun für den französischen Weinbauern Cahors diese Weinberganwendung umgesetzt.

Stephane Palanchon, Verkaufsleiter Electric und Retails WS in Frankreich bringt die Vorteile dieser Lösung auf den Punkt:

  • Eine viel billigere gebrauchsfertige Lösung als aktuelle Alternativen auf dem Markt
  • Geringer Energieverbrauch während der Frostperiode
  • Ein „grünes“ Schutzsystem ohne CO2-Emissionen
  • Ein System mit langer Lebensdauer und 20 Jahre Garantie auf die Heizkabel

Sie möchten mehr darüber wissen?

Kontaktieren Sie uns