• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ally

Freitag, 21. August 2020

Danfoss Ally

Sie haben ein Smartphone?
Sie haben einen Internet-Router?

Dann brauchen Sie nur noch Ally.

Damit haben Sie alles, was Sie benötigen um Ihre Heizung einfach und komfortabel zu steuern. Von überall. Zu jeder Zeit. Und wenn Sie möchten, auch über Sprachbefehl.

Danfoss Ally ist die neue clevere Cloud-Raumtemperaturregelung im Smart Home-System.

Ob Neubau, Sanierung oder für die Zweitwohnung. Mit dem Ally Einzelraum-Regulierungssystem steuern Sie die Radiatorheizungen oder Warmwasser-Fußbodenheizungen in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus komfortabel, energieeffizient und smarter.

Ally Radiator

Ally Heizkörpersystem

DO-IT-YOURSELF IST KEINE HEXEREI

Alles, was Sie tun müssen:
Besorgen Sie sich das Danfoss Ally Starterset über die üblichen Bezugsquellen. 

1. Verbinden Sie Ally Gateway mit Ihrem Router.

2. Tauschen Sie Ihre alten  Thermostatköpfe gegen die neuen digitalen Ally Thermostatköpfe.

3. Laden Sie die Ally App herunter. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche haben Sie die Thermostate schnell auf Ihre Wunschtemperatur eingerichtet.

4. Ihre Wohlfühltemperatur genießen.

PLUS:

Integrieren Sie Ally in die Cloud, können Sie Alexa oder Google Home einfach und schnell mit ein paar Worten anweisen, die Temperatur nach Ihren Wünschen anzupassen.

Ally Fußbodensystem

Ally Fußbodenheizungssystem

FÜR DIE HEIZUNGSPROFIS

1. Ihr Heizungsfachmann montiert den Danfoss Icon OTA Hauptregler und verbindet ihn mit dem Heizkreis Ihrer Fußbodenheizung. Die Montage vom Zigbee Funk-Modul stellt eine störungsfreie Kommunikation zum Ally Gateway sicher.

2. Bei Fußbodenheizungen wird Ally mit den Danfoss Icon Raumthermostaten kombiniert.

3. Danach muss nur noch das Ally Gateway mit dem Router verbunden werden.

4. Ally App herunterladen und der intuitiven Benutzeroberflächen folgen um die Temperaturen für die Räume festzulegen.

5. Genießen Sie Ihre Wohlfühltemperatur.

PLUS:

Integrieren Sie Ally in die Cloud, können Sie Alexa oder Google Home einfach und schnell mit ein paar Worten anweisen, die Temperatur nach Ihren Wünschen anzupassen.

VORTEILE DER HEIZSYSTEME

  • Steuerung mit Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Assistant
  • Heizkörperthermostat passend für alle gängigen Heizkörperventile
  • Die Heizkörperthermostate können bei Bedarf auch im Handbetrieb reguliert werden
  • Gut lesbares LCD-Display
  • Wartungsfreier Thermostat - die Batterie hält bis zu zwei Jahre
  • Fensteröffnungserkennung
  • Kindersicherung und Frostschutz
  • Für die Steuerung von bis zu 32 Ally Heizkörperthermostaten und/oder
    für die Steuerung von bis zu 3 Icon OTA Hauptregler
  • Präzise Temperaturkontrolle
  • Bis zu 30% Energieeinsparung
  • Sehr leise (Stellgeräusch Thermostat < 30 dBA)
  • Public API Schnittstelle (Für die Steuerung durch den Heizungsspezialisten)
  • Zigbee 3.0 zertifiziert (Zigbee - Weltweiter Kommunikationsstandard für Smart Home-Geräte)
  • Cloudserver mit sicherer AES Verschlüsselung (AES - Advanced Encryption Standard Verschlüsselung zum Schutz vertraulicher Informationen)
  • Erfüllt die EU-Richtlinie "EPBD" zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
  • Mit dem Zigbee Funk-Verstärker ist eine zuverlässige Kommunikation zum Ally Gateway auch im Keller oder Oberschoss sichergestellt

FUNKTIONEN DER ALLY APP

  • Die App ist für iOS und Android verfügbar
  • Einfache Installation und intuitive Bedienung 
  • Volle Kontrolle über Heizkörper oder Fußbodenheizung über die App
  • Fernbedienung von jedem Ort aus, zu jeder Zeit
  • Heizungsregelung für Einzelräume und Raumgruppen
  • Erstellung von Heizplänen
  • Festlegung von An- und Abwesenheitsmodi
  • Moderate oder schnelle Temperaturanpassung
Download Ally Flyer mit interaktiven Bestellnummern Download Ally Info Leaflet Weiter zum Download für iOS Weiter zum Download für Android
ally video thumbnail

HOW TO: Montage vom Ally Thermostat

So schnell und einfach geht die Montage vom Danfoss Ally Thermostat.