Konzepte für den grünen Wandel in Wohn- und Zweckbau – vom hochpräzisen selbsttätigen Thermostatkopf bis zum volldigitalisierten Fernwärmenetz
„Talk Green. Walk Green“ – unter diesem Motto stellt Danfoss auf der ISH 2023 (13. bis 17. März in Frankfurt am Main, Halle 9.1, Stand C06) wärme- und kältetechnische Lösungen für die Dekarbonisierung in Wohn- und Zweckbau vor. Ergänzt wird der Messeauftritt durch eine virtuelle Ausstellung mit Livestreams und vielfältigen Kontaktoptionen. Nähere Infos dazu sowie zahlreiche weitere ergänzende Inhalte finden Interessierte auf der Danfoss Messewebseite: www.ish.danfoss.de.
Lösungen für eine konsequente Dekarbonisierung in Wohn- und Zweckbauten – das ist der Fokus des Danfoss Messeauftritts auf der ISH 2023. Highlights der Präsentation sind eine neue Serie selbsttätiger Themostatköpfe mit höchster Regelgenauigkeit, Komplettsets für eine druckunabhängige Regelung von Heiz- und Kühldecken sowie eine Softwarelösung zur Anpassung der Regelparameter von Fernwärme-Übergabestationen an dynamische Netzgegebenheiten. Der Wachstumsmarkt Wärmepumpen wird mit hochwertigen Verdichtern adressiert.
Neue Thermostatlösungen für effiziente Heizkörper- und Fußbodenheizungssysteme
Zu den Danfoss Messehighlights zählt eine neue Serie selbsttätiger Thermostatköpfe „made in Denmark“. Die gasgefüllten Thermostate Danfoss Aero und Danfoss Aveo sowie die flüssigkeitsgefüllten Thermostate Danfoss React, Danfoss Redia und Danfoss Regus zeichnen sich durch höchste Regelgenauigkeit (CA = 0,2 K nach EN 215) sowie eine bisher unerreichte Reaktionsgeschwindigkeit von zehn (gasbasiert) bzw. 15 Minuten (flüssigkeitsbasiert) aus. Ihr reinigungs- und benutzerfreundliches Design wurde gemeinsam mit Installateuren und Endverbrauchern entwickelt. Mit der neuen Produktserie stehen leistungsstarke Lösungen für den unkomplizierten Austausch von EU-weit rund 500 Millionen veralteten Themostatköpfen zur Verfügung. Die Serie unterstützt damit eine einfache, aber effektive Sanierungsmaßnahme, die bei flächendeckender Umsetzung ein ganz erhebliches Energie-Einsparpotenzial erschließen würde.
Als Lösung für die intelligente Regelung von Fußbodenheizungen zeigt Danfoss mit Icon2 die nächste Generation seiner funk- und drahtbasierten Icon-Hauptregler und Icon-Raumthermostate. Die hochpräzisen Regler sind für den Funkprotokollstandard Zigbee 3.0 zertifiziert und mit den meisten gängigen Smart-Home-Systemen kompatibel. Bei einer Integration in die cloudbasierte, API-fähige Steuerungsplattform Danfoss Ally können die Raumthermostate bequem über die Danfoss Ally App, die Smart-Home-App eines Drittanbieters oder mithilfe von Sprachassistenten (Alexa, Google Assistant) gesteuert werden. In Einfamilienhäusern ermöglichen die Icon2-Regler zudem einen automatischen hydraulischen Abgleich. Sie tragen damit entscheidend zu einer optimalen Wärmeenergienutzung und der Reduktion von CO2-Emissionen im Gebäudesektor bei.
Wohnungsstationen für den Neubau oder den Gas Exit in Mehrfamilienhäusern
Im Bereich Mehrfamilienhäuser liegt der Fokus beim Neubau auf zuverlässigen und schnell zu montierenden Plug & Play-Lösungen. Mit EvoFlat 4.0 ist die neueste Generation von Danfoss Wohnungsstationen zu sehen. Die installations- und wartungsfreundlichen Stationen sind mit einer integrierten Trinkwassererwärmung im Durchfluss ausgestattet und je nach Wärmeerzeuger und Heizungstyp (Heizkörper/Fußbodenheizung) als 2- oder 4-Leiter Ausführungen auch mit fertig verdrahteten Heizkreisverteilern erhältlich. Als Lösung für einen schnellen Gas Exit im Bestand ist die kompakte EvoFlat RENO Wohnungsstation mit an Bord, die ohne spezielle Umbauten anstelle alter Gasthermen installiert werden kann. Sie wird mittels klassischer Zentralheizungen wie Wärmepumpen, Nah- oder Fernwärme oder Kesselanlagen aller Art sowie mit Pufferspeicher(n) betrieben.
Zweckbau: Komplettsets zur druckunabhängigen Regelung von Heiz- und Kühldecken
Höhepunkt des Messeauftritts im Bereich Zweckbau sind die planungsfreundlichen und einfach zu installierenden Danfoss Set-Lösungen für die echte druckunabhängige Regelung von Heiz- und Kühldecken. Die steckerfertigen Sets bestehen aus den 6-Wege-Motorumschaltventilen NovoCon® ChangeOver6 sowie den druckunabhängigen AB-QM 4.0 Regelventilen mit NovoCon® S Antrieb. Sie lassen sich via BACnet MS/TP oder Modbus RTU in die Gebäudeleittechnik integrieren und übernehmen alle Funktionen, die für einen effizienzoptimierten Heiz- und Kühldeckenbetrieb erforderlich sind, inklusive eines präzisen dynamischen hydraulischen Abgleichs. Darüber hinaus zeigt Danfoss auf der ISH auch noch weitere Lösungen zur Optimierung der Energieeffizienz in gewerblichen Heiz-, Kühl- und Gebäudemanagementsystemen.
Vom digitalen Zwilling bis zur Steuerung: Lösungen für smarte Fernwärmesysteme
Im Fernwärmesegment stellt Danfoss seine neue Software Danfoss Titan vor. Sie ermöglicht es, die Regelparameter von Übergabestationen unter Einsatz digitaler Wärmenetz-Zwillinge an dynamische Netzgegebenheiten anzupassen und unterstützt zudem eine automatische, KI-basierte und dadurch kostengünstige Stationsinbetriebnahme. Darüber hinaus wird am Messestand auch das Softwareportfolio der Leanheat Suite für die Planung, Simulation, Überwachung und Regelung intelligenter Fernwärmesysteme vorgestellt.
Verdichter für Wärmepumpen mit Ultra-Low GWP
Nicht zuletzt präsentiert Danfoss auf der ISH auch Lösungen für den Wachstumsmarkt Wärmepumpen und dabei insbesondere für Systeme mit Ultra-Low GWP (Global Warming Potential). Im Mittelpunkt stehen hier der drehzahlregelbare Scrollverdichter VZN, konzipiert für Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan), sowie der Turbocor® TGH, der weltweit erste ölfreie Zentrifugalverdichter mit variabler Drehzahl und erweitertem Betriebsbereich für High-Lift-Anwendungen. Er kann für Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung sowie in luftgekühlten Kaltwassersätzen für hohe Umgebungstemperaturen eingesetzt werden.