Wenn Sie sich für echte druckunabhängige Regelung für Heizung und Kühlung entscheiden

Montag, 24. Oktober 2022

NovoCon® ChangeOver6 + AB-QM 4.0 erfüllt Ihre Wünsche – bereits seit vielen Jahren

  • Jetzt auch als SET in DN15/20 lieferbar
  • Energieeffizient, da immer automatisch hydraulisch abgeglichen bei Voll- und Teillast
  • Einfachste Auswahl und Planung der besten Lösung von 20 bis 1900 l/h

 

Funktionsprinzip AB-QM 4.0 (PICV)

  • Präzise Durchflussregelung durch druckunabhängiges Regelventil
    AB-QM 4.0 (PICV)
  • Eingebauter Differenzdruckregler kompensiert alle Schwankungen
    im hydraulischen Netz
  • Ab 20 l/h Durchfluss einstellbar
  • Perfekt hydraulisch abgeglichene Heiz- und Kühldecken
  • Höchste Ventilautorität 100 %
  • Verschmutzungsresistent, absperrbar, wartungsfrei, betriebssicher
  • Für höchste Ansprüche bis 6 bar Differenzdruck
  • Einstellungen von Ferne über den digitalen Stellmotor NovoCon®S

Kommunikation über NovoCon®

  • Einfache, fehlerfreie Daisy-Chain Verdrahtung der NovoCon®
  • Geringer Verkabelungsaufwand durch halogenfreie, steckerfertige
    Kabel in verschiedenen Längen
  • Digitale Ansteuerung über Bus-Kommunikation BACnet MS/TP oder
    Modbus RTU
  • Nur ein physischer Datenpunkt von der GLT anzusteuern
  • Digitale, exakte Voreinstellung der Wassermengen unterschiedlich für Heizen und Kühlen
  • Rückmeldung über Durchfluss, Leistung, Energie, Status u.v.m.
  • Direkte Einbindung zusätzlicher I/Os am NovoCon® S (z. B. Taupunkt,
    Temperaturfühler…), über 100 Datenpunkte ansteuerbar
  • Analoge Ansteuerung 0–10 V möglich, dabei zusätzlich Remote-
    Funktionen nutzbar
  • Schnelle, vereinfachte Inbetriebnahme mit NovoCon® Konfigurations Tool
  • Energiemonitoring und Energie- bzw. Temperaturbegrenzung
  • Einfache Fehlererkennung und -behebung
  • Automatische Baudratenerkennung
    9.600 / 19.200 / 38.400 / 56.700 / 76.800 / 115.200 Bit/s
  • IP54 (IP40 nach unten gerichtet)

Umschaltung Heizen/Kühlen durch ChangeOver6

  • Direkt angesteuert vom NovoCon®S
  • Unterschiedlicher Durchfluss für Heizen und Kühlen
  • Einstellen, Spülen und Entlüften aus der Ferne
  • Geringste Geräuschentwicklung für den Einsatz in Open Offices
  • ChangeOver6 dichtschließend bis 8 bar, keine zusätzlichen Absperrungen notwendig
  • Heizen und Kühlen mit ChangeOver6
  • Hervorragende HVAC-Flexibilität dank Renovierung mit smarter Ventiltechnik Für viele Bürogebäude aus den 1970er und 80er Jahren muss eine kritische Entscheidung über ihre zukünftige Existenz getroffen werden. Die Option einer Rohbau- und Kernsanierung erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mit Ausnahme des Hauptgebäudes kann ein völlig neues Büro einschließlich einer hochmodernen HVAC-Anlage eingerichtet werden.
  • Modulare hydraulische Lösungen der Gebäudetechnik 4.0 für höchste Energieeffizienz in intelligenten Gebäuden Entdecken Sie Danfoss digitale Lösungen für höchste Energieeffizienz in intelligenten Gebäuden. Die Digitalisierung von HLK-Systemen eröffnet eine Welt der Möglichkeiten. Aber kein Gebäude ist wie das andere. Danfoss Digital Hydronics bietet Ihnen eine modulare Lösung, die alle Anforderungen der Planung eines smarten Gebäudes abdeckt.