• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon™ App

  • Overblik
  • Downloads
Danfoss Icon™ App

Danfoss Icon™ App

Med Danfoss Icon™ App er det nemt at få overblik og styre varmen - også på farten.

  • Få hurtigt overblik over temperaturer i hele huset og de enkelte rum via din smartphone
  • Sæt varmen på pause, hvis du har et rum, der ikke benyttes i en periode
  • Lav nemt ugeplaner, der følger familiens rutiner
  • Planlæg ferie med få klik, så varmen sænkes mens du er på skiferie, men huset er automatisk dejlig varmt når du vender hjem igen

Betjening af Danfoss Icon via app kræver kun, at den 24 V-/trådløse masterregulator udvides med et appmodulet.

Hent Danfoss Icon™ App fra AppleStore eller Google Play nu og prøv den gratis demoversion. Så kan du se hvor nemt det er at fuld kontrol over varmen i hjemmet.
Demoversionen kan benyttes uden at have Danfoss Icon™ installeret. Så kan du selv se hvor nemt og brugervenligt det er.

Danfoss Icon™ smart gulvvarme til alle hjem

Vil du lære mere Danfoss Icon™?

Om hvor nemt det er at opgradere et ældre gulvvarmesystem til et nyt Danfoss Icon™ med moderne styring, bedre komfort og varmefordeling og helt sikkert højere energibesparelse?