• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

LLS 4000

Tilslut til og kontrollér din LLS 4000

Tilslut til og kontrollér enhver Danfoss LLS 4000-væskestandsomskifter med LLS 4000-appen. Idriftsættelse, opsætning og overvågning kan udføres hurtigt og bekvemt med blot nogle få tryk på din smartphone.

LLS 4000-appen kan fjerntilsluttes til enhver LLS 4000-væskestandsomskifter via Bluetooth. Når parringen er udført, kan du vælge blandt nogle få essentielle funktioner.  

For SIL2-versionen af LLS 4000 gør appen det muligt for dig at justere medietypen, f.eks. fra HFC til ammoniak. Du kan også overvåge ydeevne, herunder temperatur og frekvenser.

Med varianten uden SIL2 kan du også anvende appen til at indstille LLS 4000-væskestandsomskifteren til normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC).

Appen har to tilstande: idriftsættelse og overvågning. Hvis du er entreprenør, kan du blive i idriftsættelsestilstand for at strømline opsætningsprocessen. Hvis du er systemejer, er overvågningstilstanden din bedste ven, idet du hurtigt kan kontrollere ydeevnen for din LLS 4000, når du er på farten.

Appen begrænser også antallet af bestillingsnumre, som du har behov for at spore, da de to LLS 4000-varianter kan anvendes i stort set alle industrielle køleapplikationer.