Applikationsværktøj til industrikøling
Applikationsværktøjet til industrikøling er blevet opdateret til at omfatte de senest lancerede produkter. Hvis du allerede bruger det interaktive værktøj, er den opdaterede version nu klar til download via linket nedenfor.
For nye brugere er det interaktive værktøj et interaktivt PowerPoint-diasshow, der guider dig igennem alle detaljer i et totrins-ammoniakanlæg. Værktøjet har navigationsfunktioner, hvor du kan "zoome ind og udvide", samt detaljerede og brugertilpassede oplysninger til dig.
Idéen bag diasshowet er at skabe en komplet infografik af ammoniakanlægget. "Klik" på de udvalgte områder på anlægget for at få detaljerede oplysninger om specifikke områder. Den detaljerede tegning viser, hvilke ventiler og rør der skal bruges i det specifikke område. Hvis du "klikker" på ventiltypebetegnelserne, får du detaljerede separate tegninger og forklaringer til den specifikke ventil.
Det interaktive diasshow giver dig også nyttige links til teknisk litteratur, produktanimationer og videoer. Og det er nemt at navigere tilbage til start eller til de forrige oplysninger.
NB: "Applikationsværktøjet til industrikøling" er designet i PowerPoint, så du kan åbne det i redigeringstilstand. I redigeringstilstand kan du kopiere de individuelle dias om produkter ind i din egen præsentation.

Hent værktøjet
Download den nyeste version af Applikationsværktøj til industrikøling via linket herunder.
Opdateret version: Version 08, 26-02-2021
Hvem kan Applikationsværktøj til industrikøling være nyttigt for?
Værktøjet er nyttigt for alle, der arbejder med industrikøling, men især de, som er nye i industrikølebranchen eller måske stadig ikke føler sig 100 % fortrolige med alt i et totrins-ammoniakanlæg.
Underviser du andre i industrikøling?
Hvis du underviser andre i industrikøling, kan dette værktøj også være et rigtig godt og illustrativt værktøj til brug under dine præsentationer og i undervisningen.
Funktioner og fordele
Et klart og overskueligt visuelt indtryk af, hvordan et totrins-ammoniakanlæg fungerer
Et nemt overblik over de elementer, der indgår i et totrins-ammoniakanlæg
Nem adgang til detaljerede oplysninger om de nødvendige rør og ventiler i anlæggets individuelle områder, som f.eks.: kølehus, pladefryser, skruekompressor med olieudskiller, stempelkompressor, pumpeudskiller og mange flere områder
Detaljerede illustrationer af de specifikke Danfoss ventiler via separate tegninger, der angiver de enkelte dele af ventilen. Nogle ventiler har også animationer, der viser ventilens principielle funktion
Det giver dig nem adgang til yderligere produktinformation i den tekniske litteratur
Samlet set får du forklaret et totrins-ammoniakanlæg på en letforståelig måde
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsvejledning | Industrial Refrigeration Application Tool - Interactive two stage ammonia plant | engelsk | Multiple | 15 sep., 2014 | 600.4 KB |
Sådan fungerer det
- Download og gem nedenstående zip-fil på din pc
- Pak filen ud på din pc
- Åbn PowerPoint-filen ved navn "START_TWO STAGE AMMONIA PLANT" i mappen, du lige har pakket ud
- Vælg diasshowtilstand i Microsoft PowerPoint
- Tryk på "Enter" eller "Page Down" for at gå fra diasshowets "åbningsside" til diasset "Plant Overview" (Oversigt over anlæg) (startside)
- Placer musemarkøren rundt omkring på diasset med oversigten over anlægget. Når markøren bliver til et håndsymbol, kan du ved at klikke med musen få adgang til et forstørret billede af den specifikke del af anlægget
- Når du "klikker" på typebetegnelsen (ikke tegningen) for de individuelle Danfoss IR-ventiler, får du adgang til en separat tegning af den specifikke IR-ventil. Når du bruger "action-knapperne", som kan være tilgængelige i diassets nederste venstre hjørne, får du link til yderligere oplysninger som f.eks. teknisk litteratur, produktanimationer, videoer osv., og du kan også navigere tilbage til forrige dias eller til "startsiden".
Downloads
Applikationsværktøj til industrikøling
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.