Hvordan Viborg bruger Leanheat® Monitor til at optimere fjernvarmen

  • Overblik
  • Relaterede produkter
onsdag den 11. december 2024

Viborg varme leverer fjernvarme til over 10.000 husstande og virksomheder i Viborg og Hald Ege. Forsyningsselskabet har som mål at være CO2 neutral inden 2030 og arbejder kontinuerligt på at forbedre energieffektiviteten i sit varmenet og på samme tid at reducere opvarmningsomkostningerne for sine  slutbrugere. Viborg varme, der har været Danfoss kunde i mange år, brugte Danfoss’ ECL-portal til at overvåge sit varmesystem. I forbindelse med portalens udfasning valgte forsyningsselskabet Leanheat® Monitor som sin nye SCADA-løsning.

Løsning

Leanheat® Monitor er Danfoss’ avancerede softwareløsning til overvågning og styring af stationer I fjernvarmenettet. Danfoss styrede hele migrationsprocessen fra ECL-portalen til Leanheat Monitor, hvilket sikrede en hurtig og smidig overgang til den nye platform. Implementeringsteamet kunne håndtere integration og systemopsætning online, hvilket sparede tid og ressourcer.

Leanheat Monitor inkluderer auto-kommissioneringsfunktioner til ECL-controllere. Det gør det muligt for os at gå fra at forbinde en kontroller til at have et flowdiagram visualiseret på skærmen på
under ét minut.

Jørn Dalgård, Produktchef hos Danfoss

En stor fordel ved Leanheat® Monitor er, at det nu er muligt for Viborg varme at integrere de eksisterende varmestationskontrollere på én platform i hele netværketet. Forsyningsselskabet kan derefter bruge Leanheat® softwaren til at overvåge både den primære og sekundære side af sit varmenet, inklusive nøgleparametre som tryk, temperatur, konfigurere alarmer og samtidig foretage fjernregulering og optimering af varmestationerne.

Viborg varme tilbyder også at leje varmestationer ud til sine slutbrugere. Slutbrugerne betaler et variabelt månedligt beløb, og til gengæld håndterer Viborg varme al vedligeholdelse af varmestationerne. Hvert anlæg er udstyret med Danfoss’ ECL310-controller, som gør det muligt for Viborg varme at servicere og fejlfinde netværket på afstand samt indsamle temperaturog trykmålinger fra varmestationen.

Resultater

Komplet oversigt over hele varmenettet

Normalt har forsyningsselskaber kun indsigt i den primære side af varmenettet. Efter integration af eksisterende ECL-controllere i hele netværket har Viborg varme nu et omfattende, detaljeret overblik over både den primære og sekundære side af systemet. Dette er afgørende for en effektiv drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Forbedret kontrol over varmestationerne

Da Viborg varme kan integrere data fra målepunkter placeret i de fjerneste dele af varmenettet, kan forsyningsselskabet nu optimere varmestationerne og temperaturniveauerer i hele netværket. Dette overblik hjælper dem med at forbedre returløbstemperaturen, hvilket giver betydelige besparelser og reduceret slid på systemets komponenter.

Analyse af ydeevne

Forsyningsselskaber kan med Leanheat® Monitor også udtrække historiske data, selv fra før integrationsperioden. Dette gør det muligt for kommuner og forsyningsledere at analysere netdrift i forhold til tidligere ydeevne.1

(1 Historiske data er kun tilgængelige for den periode, hvor ECL-controlleren har været installeret.)

Fjernstyring og fejlfinding af netværket

Forsyningsledere kan bruge Leanheat® Monitor til fjernstyring af netværksparametre og fejlfinding af problemer både på den primære og sekundære side af netværket. Dette sparer tid og reducerer driftsomkostningerne.

En GDPR kompatibel løsning

Leanheat® Monitor opererer på en ISO27001-certificeret platform, som sikrer at databeskyttelsesloven (GDPR) overholdes. Servicen hostes af en cloududbyder med over 40 sikkerhedscertifikater globalt. Dette fokus på sikkerhed giver forsyningsselskaber, som Viborg varme, en høj databeskyttelse og et højt krypterings niveau, hvilket sikrer at kundedata opbevares sikkert.

Et solidt fundament for fremtidige netværksforbedringer

Viborg varme kan fremover være med til at forbedre kommunens effektivitet og driftsbudget, via deres implementering af Leanheat® Monitor. Da det er muligt at overvåge flere målepunkter på én gang, sikrer Viborg varme en mere stabil og optimeret netdrift. Leanheat® Monitor har således vist sig at være en god investering med en lovende tilbagebetalingstid, der tilbyder langsigtede fordele for både forsyningsselskabet og Viborgs brugere.

Leanheat® Monitor giver os et totalt overblik over vores netværk. Det, at vi kan overvåge varmestationer på afstand og udtrække data, som vi kan bruge til at optimere stationernes ydeevne, gør det muligt for os at forbedre effektiviteten i vores varmenetværk og samtidig få mest muligt ud af vores interne ressourcer.

John Godsk Vutborg, Viborg varme

Faktaboks: Vidste du?

Du kan forbinde Leanheat® Monitor til eksisterende Danfoss løsninger installeret i husstande og virksomheder i hele dit varmenetværk. Eksisterende og nye ECL120- og ECL310 kontrollere kan tilsluttes Leanheat® Monitor og bruges som tryk- og temperaturmålingspunkter i fjernvarmenettet. ECL-controllere bruges bredt til styring af varme-, vand- og ventilationsløsninger på den sekundære side. Læs mere om dem på vores hjemmeside.

Læs hele casen her PDF

Optimering af fjernvarme med Leanheat® Monitor

Se hvordan Leanheat® Monitor optimerer fjernvarmenetværk med realtidsindsigt, energibesparelser og sikker databeskyttelse. Læs hele artiklen for at lære mere!

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Leanheat® Monitor

    Leanheat® Monitor styrer, fjernovervåger og optimerer fjernvarmeanlæggene. Portalen hjælper fjernvarmeselskaber med at forbedre effektiviteten og styringen af deres drift, så de kan spare tid og penge.

  • if (isSmallPicture) { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss; } else if (isBigColumns) { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss } else { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss }
    ECL-Comfort regulatorer

    ECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem Leanheat® Monitor – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.