97 % reducering - Ringsted Fjernvarmeselskabs varmegenvinding kickstarter en ny æra med grønnere fjernvarme

onsdag den 11. januar 2023

Ringsted Fjernvarmeselskab - et stort fjernvarmeselskab i Danmark – har reduceret sin afhængighed af fossile brændsler med 97 %, efter Unicool installerede et innovativt varmegenvindingssystem med Geoclima-varmepumper, der er bygget med Danfoss Turbocor® oliefri kompressorteknologi.

Med stadig strengere miljøbestemmelser og stigende omkostninger bevæger fjernvarmeanlæg sig væk fra fossile brændsler og over på vedvarende energi – og innovativ teknologi som elektriske varmepumper og varmegenvinding – for at reducere deres miljøpåvirkning og opretholde overkommelig opvarmning.

Tidligere genererede Ringsted Fjernvarmeselskab – en centraliseret varmestation, der leverer varme svarende til 7.000 enfamiliehuse i et 124 km langt fjernvarmenetværk – 75 % af sin varme fra vedvarende kilder ved hjælp af to halmfyrede biomassekedler, et gasdrevet kraftvarmeværk og en varmeakkumulator.

Ringsted Fjernvarmeselskab stod dog over for to store udfordringer:

  • En forpligtelse til 95 % CO2 -fri varmeproduktion inden 2020
  • Behov for at fjerne 97 % af den skadelige svovldioxid (SO2) fra afkastet
Ringsted varmer op og når dekarboniseringsmålene

I 2020 introducerede fjernvarmeværket fire nye elektriske varmepumper, hvoraf tre anvender Turbocor® oliefri teknologi – og en ny skrubber til at fjerne SO2 fra halmkedlernes røggas.

De nye pumper hjælper med at opfange den varme, der ellers ville være spildt, og udnytte den godt, øge COP, maksimere varmekapaciteten og yderligere reducere dens miljøpåvirkning.

Derudover udfører varmepumperne to vigtige opgaver, hvilket resulterer i omkostningseffektiv effektivitet:

  • Varmepumpe HP01 genvinder varme fra udeluften til omfordeling via distrikstvarmenetværket
  • To Turbocor® -drevne Geoclima-varmepumper HP02 og HP03 køler røggassen for at sikre den nye scrubbers effektivitet – og eliminerer behovet for at forsyne scrubberen med en dyr ekstern vandforsyning. Disse varmepumper køler også frekvensomformerne, der driver HP01 og det mekaniske udstyrsrum, og genvinder varmen fra kølingen af disse kilder til distriktsvarmesystemet.

Ved at gøre smart brug af varmepumper har Ringsted Fjernvarmeselskab nået sine dekarboniseringsmål og samtidig holdt forbrugerpriserne lave.

Tre nye varmepumper – og to spændende måder at bruge Turbocor på

For at opnå den højeste varmepumpeeffektivitet og samtidig sænke varmeprisen genvinder Ringsted Fjernvarmeselskab varme ved den højest mulige temperatur.

  • HP02-varmepumperne arbejder ved en høj varmegenvindingstemperatur – 51 ° C> 28 °C overskudsvarme fra halmkedelvaskeren – hvilket resulterer i en høj varmekapacitet på 962 kW og en COP på 7,1.
  • HP03 - som bruger spildvarme fra HP0 1, kraftvarmeværket og køling af varmeværksrummet – kører også ved en høj varmegenvindingstemperatur, hvilket resulterer i en varmekapacitet på 310 kW og en COP på 6,2.
  • Den endelige fremløbsvarmetemperatur er 58 °C-lav nok til at muliggøre den høje effektivitet for alle tre enheder.

Varmegenvindingsmetoden bag Geoclima-varmepumperne med Turbocor® kompressorteknologi forbedrer varmeanlæggets COP med op til 21 % og anlæggets varmekapacitet med op til 31 %.

Desuden har den konsekvent afbalancerede temperatur- og varmegenvindingsteknologi gjort DHC’s udstyr mere pålideligt.

Højere varmekapacitet og effektivitet
Download casestudiet

Relaterede produkter