![Danfoss ECL 310](/media/7264/1120x747_ecl310_marienlund_silkeborg.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Plejecentret Marienlund er med 15.000 kvadratmeter,
120 boliger, café, daghjem og en anlægspris på 230 millioner kroner det hidtil største byggeri i Silkeborg Kommunes historie. I centrum for byggeriets temperaturstyring sidder den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310.
Fremtidens plejecenter krævede en fremsynet og ukompliceret løsning
Ambitionen bag Plejecentret Marienlund har fra starten været at skabe fremtidens plejecenter. Og det ses i høj grad på de mange avancerede teknologier og løsninger, som præger byggeriet – eksempelvis i form af intelligent farvestyret lys, flytbare toiletter, fleksible ruminddelinger samt sensorer, så natbelysning automatisk tænder, når beboerne står op om natten.
Mindre kompleksitet – større fleksibilitet
Thomas Kjems Lyngvad er teknisk ansvarlig hos Silkeborg Kommune og har stået i spidsen for blandt andet byggeriets varmestyring. Og her var ambitionerne ligeledes tårnhøje, hvilket kaldte på en fremsynet og samtidig ukompliceret løsning.
Netop derfor faldt valget på Danfoss til styring af både brugsvand, varme og ventilation.
”Vores vigtigste opgave har først og fremmest været at vælge en langtidsholdbar løsning, der understøtter vores driftsorganisation. Ikke omvendt. Med Danfoss’ ECL 310 har vi fået en intuitiv betjening og ensartethed, der bygger på nøjagtig samme logik, som styrer vores øvrige ejendomme. Den enkelte medarbejder kan kontrollere præcis de funktioner, som er nødvendige for ham eller hende. Hverken mere eller mindre. Og det betyder, at enhver servicetekniker i hele kommunen med lethed vil kunne betjene systemet,” forklarer Thomas Kjems Lyngvad.
![Gratis adgang til portal](/media/1rxlpjuk/1120x747-gratis-adgang-til-portal-silkeborg-kommune.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Det siger Silkeborg kommune
"Vores vigtigste opgave har først og fremmest været at vælge en langtidsholdbar løsning, der understøtter vores driftsorganisation. Ikke omvendt."
Thomas Kjems Lyngvad,teknisk ansvarlig hos Silkeborg Kommune
Fakta
Silkeborg Kommune har ECL Comfort 310 i mange af kommunens ejendomme
De første ECL Comfort 310 systemer blev installeret i 2010
ECL Comfort 310 kan bruges til både varme-, brugsvands- og ventilationsstyring
Gratis online adgang: Gennem ECL portalen kan samtlige serviceteknikere i Silkeborg Kommune tilgå anlægsdata 24 timer i døgnet via pc, tablet eller smartphone
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL-Comfort regulatorerECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem ECL Portalen – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.