Kongsberg Jernbanestation, Norge

onsdag den 27. juli 2022

DEVI sikrer passagerernes sikkerhed

Kongsberg jernbanestation blev totalrenoveret i perioden 2003-2005.

Kunden, NSB, ønskede hjælp i planlægningsfasen fra en leverandør med solid erfaring indenfor is- og snesmeltning af platforme, gangarealer, tunneler og trapper. Den erfaring havde DEVI og DEVIs produkter blev derfor foreskrevet i projektmaterialet.

I dag kan de rejsende nyde de gode rejsebetingelser under alle vejrforhold - og især sikkerheden i de kolde vintermåneder.

Projektoversigt:

Formålet med DEVI systemet: Is- og snesmeltning af platforme, gangarealer, tunneler og trapper

 

Projekt størrelse: 750 m2

  • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
    Digitale regulatorer

    Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
    Selvbegrænsende kabler​

    Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Udendørs varmekabler bruges til effektiv snefjernelse og til at forhindre isdannelse. De giver sikkerhed for mennesker, bygninger og miljøet. Det er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

  • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
    Analoge regulatorer

    Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.