Herning Kirke, Denmark

mandag den 27. juni 2022

Herning Kirke blev bygget i slutningen af 1880'erne og er tegnet af den unge arkitekt C.A. Wiinholt efter middelalderens romantiske stil. Siden den tid har kirken været et symbolsk centrum i Herning by, der dagligt byder gæster velkommen.

For at beskytte taget på den nye menighedsrådsbygning - igennem vinteren mod ophobning af is- og sne, samt sikring af frie vandveje - er der blevet installeret Is- og snesmeltningssystem fra DEVI.

Systemet dækker ca. 30 m² tagareal med beregnet effekt på minimum 220 W/m².
Der er installeret 3 stk. DEVIsnow™ 20T (20W/m²) varmekabler på hver 2421W, og en længde på 115 meter, med en gennemsnittelig afstand på 8,5 cm mellem kablerne (C-C afstand).

For at fastholde kablerne på taget, er DEVIclip™ C-C kabelholdere blevet limet på taget, med bitumen/koldasfalt og fugepistol.

Den samlede installerede effekt er 7,263kW

Systemet styres af en DEVIreg™ 850 IV styrenhed med en tagsensor, der detekterer omgivende temperatur og fugt for at optimering af sikkerhed og minimalt energiforbrug.

Arbejdet er udført i foråret 2020 af Kristian Kirkeby

Firmanavn: Knud Kirkegaard ApS, Svanekevej 10, 7400 Herning

Projektoverblik:

Applikationstype:
Frost- og snebeskyttelse

Projekt størrelse:
30 m²

Installed kraft:
2,421 kW

System output:
220 W/m²

Årstal:
2020

  • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
    Digitale regulatorer

    Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
    Selvbegrænsende kabler​

    Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Udendørs varmekabler bruges til effektiv snefjernelse og til at forhindre isdannelse. De giver sikkerhed for mennesker, bygninger og miljøet. Det er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

  • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
    Analoge regulatorer

    Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.