Fremtidens grønne bolig gør solen elektrisk
En totalløsning med elektrisk gulvvarme og solceller udgør i dag et stærkt alternativ til andre miljøvenlige varmekilder.
I årtier har elektricitet været en udskældt varmekilde, og mange forbinder elektrisk opvarmning med forurening og høje energipriser. Men i dag er det blevet en god, sund og miljøvenlig forretning at basere en total varmeløsning på elektricitet. Elektrisk gulvvarme og solceller er en helt ny grøn mulighed for fremtidens husejere.
Fremtidens bolig bliver bygget i dag og gør solen elektrisk – det er god forretning for alle parter. Særligt takket være husenes høje isoleringsgrad og generelt lave energiforbrug.
Sådan fungerer det
Det er i virkeligheden lige så enkelt, som det er genialt. I stedet for at købe elektricitet fremstillet af kul, producerer husejeren sin egen miljøvenlige og gratis elektricitet. Solcelleanlægget fanger solens stråler, og herefter omformer solcellerne solenergien til elektricitet. Elektriciteten bruges til opvarmning af huset gennem DEVI elektrisk gulvvarme og til drift af ventilation med varmegenvinding.
Det bedste fra tre verdener
Solpaneler er energieffektive, langtidsholdbare og diskret integreret i taget. Med en levetid på 30 år er solenergi bogstavelig talt en investering i fremtiden, og som gør systemet til et stærkt alternativ til andre bæredygtige energikilder. Omformerne omdanner solenergien til elektricitet på effektiv og besparende vis.
- Producerer el til opvarmning i form af elektrisk gulvvarme og til drift af ventilation med varmegenvinding
- CO2-neutral elektricitet
- En yderst rentabel energikilde med en levetid på mindst 30 år
DEVI elektrisk gulvvarme giver lynhurtig opvarmning og komplet kontrol. Med en optimal termisk placering i gulvet og en nøjagtig temperaturkontrol via styresystemet DEVIlink får husejeren et fleksibelt og effektivt varmesystem i verdensklasse. DEVIlink giver mulighed for kontrol af gulvvarmen med maks./min. temperatur, som kombineret med rumfølere giver optimal komfort. Og solide energibesparelser er lige ved hånden ved hjælp af individuelt indstillede temperatursænkningsperioder.
- Let og hurtig installation
- Kan lægges under alle gulvtyper
- Markedets hurtigste reaktionstid
- Intelligent styring med brugervenlig betjening
Danfoss Air ventilation med varmegenvinding er en altafgørende faktor for at opnå et sundt og behageligt indeklima i det moderne hjem. Husenes høje isoleringsgrad gør, at hjemmet skal tilføres ren, frisk luft for at undgå skimmel og mug. Samtidig sikrer systemet, at 90% af varmen genvindes og bliver tilført den friske indblæsningsluft, før det forsvinder ud af huset.
- Genbruger energien fra udsugningsluften
- Optimalt indeklima uden at åbne vinduer
- Perfekt styring og kontrol af luftmængde og fugtighed
- Sundt for beboere, miljø og økonomi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmekablerVarmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.