DEVI Elvarme leverer energieffektive varmeløsninger til næsten energineutrale boliger

fredag den 14. oktober 2022

Et næsten energineutralt boligkompleks i Koblenz, Tyskland, krævede en energieffektiv varmeløsning. Efter at have overvejet en række bæredygtige opvarmningsmetoder valgte bygningskonstruktøren Electric Heating fra DEVI.  

DEVI

"Fremtiden er elektrisk"

I årtier har mange betragtet elektricitet som en ineffektiv varmekilde og forbundet elektricitet med høje elregninger og forurening. Men tiderne ændrer sig.

Kombinationen af elektrisk gulvvarme og solcellepaneler er en energieffektiv løsning for boligejere. Ja, fremtiden er elektrisk, som det fremgår af denne casestudie fra Koblenz, Tyskland.  

Udfordringen: Boligformer, der tilgodeser klimaudfordringer, demografiske udfordringer og bæredygtighed

I 2017 begyndte arbejdet på et boligkompleks i Koblenz-Asterstein-regionen i Tyskland. Rækkehusene skulle opføres i et område, der kun tillader energieffektive passivhuse. For at imødekomme områdets krav til energieffektivitet undersøgte bygherren forskellige energikilder for at finde den mest energieffektive løsning til projektet. Efter at have overvejet de mest bæredygtige opvarmningsmetoder, besluttede bygherren sig for at bruge direkte elektrisk gulvvarme med et solcellesystem.  

Kombinationen af elektrisk gulvvarme og solcellepaneler er en energieffektiv løsning til boligejere, hvilket understreger, at fremtiden er elektrisk.

Projektdetaljer:

Byggeår: 2017
Bygningstype: Rækkehus, 90 m2
Produkter: DTCE 100T-måtter; DEVIreg Touch med gulvføler og gulvtermostat i hvert rum 
Varmeeffekt: Måtter indstillet til at give 35 W/m2 effekt (påkrævet beregnet ~12 W/m2)
Solcellepaneler: 5 kWp
Batteri: 5 kWh 
 
Energiforbrug:

Elforbrug (varme, varmt vand, belysning osv.): 5.948 kWh
PV eget forbrug: 1.942 kWh

Løsningen: Opvejning af energiomkostninger med solenergi

Ifølge Elmar Härter, diplomingeniør hos Härter Planungsbureau, som arbejdede på projektet, gør kombinationen af solcelleanlæg og elektrisk gulvvarme forskellen. "Opvarmning med elektriske måtter er kun økonomisk i drift, hvis man bygger en bolig med lave energiomkostninger," fortæller han. "De høje energiomkostninger kan kompenseres af et solcelleanlæg med batterilagring, hvilket er tilfældet i begge boliger. Beregningerne viser, at begge boliger er plusenergiboliger." Plusenergiboliger er boliger, som producerer mere energi, end de bruger på årsbasis. Det er muligt, fordi solenergien fra solcellesystemet omdannes til den elektricitet, der bruges til at drive det elektriske gulvvarmesystem, som opvarmer boligen.

 

Elmar Härter, diplomingeniør hos Härter Planungsbureau

Bygningskomplekset er ikke helt selvforsynende, men boligejerne har mulighed for at sælge overskudsstrømmen fra solcelleanlægget via en regional elleverandør. Det gør det muligt at drive et passivhus med meget lave energiomkostninger. Og teknologien findes allerede til at skabe en komplet, selvforsynende boligopvarmningsløsning, forklarer Elmar Härtner. "Hvis vi arbejder med elbaserede systemer, som suppleres med solcellesystemer med batterilagring, vil boligejere på et senere tidspunkt også kunne bruge den overskudsstrøm, de producerer i løbet af året." 

Resultatet: Et fleksibelt og effektivt varmesystem

DEVI’s elektriske gulvvarmesystem giver en fleksibel varmeløsning med flere fordele. Takket være den lettere gulvkonstruktion – sammenlignet med vandbaseret gulvvarme, som kræver tykkere gulve – opvarmes systemet på mindre end 30 minutter. Rumfølere bidrager yderligere til at opnå det rette komfortniveau i hvert enkelt rum.  Beboerne kan bruge den digitale termostat til at regulere gulvvarmen, herunder til at indstille den optimale rumtemperatur på bestemte tidspunkter i løbet af dagen.  
   

Elektrisk gulvvarme giver fordele for bygningskonstruktører, designere, ejere og lejere. Den lettere gulvkonstruktion betyder lavere installationsomkostninger og mindre kompleks planlægning. Omkostningsbesparelserne strækker sig over hele varmeløsningens levetid, da elektrisk gulvvarme i modsætning til vandbaseret gulvvarme ikke behøver årlig vedligeholdelse. I kombination med solcelleanlæg er elektrisk opvarmning en ideel boligopvarmningsløsning til velisolerede nybyggerier, hvilket kommer både beboere og boligejere til gavn. Alle disse fordele betyder, at bygherrer i stigende grad vender sig mod elvarme som en økonomisk bæredygtig varmekilde. Fremtiden er rent faktisk elektrisk.

gulvvarme

Læs mere om elektrisk gulvvarme

Hurtigreagerende varmesystemer er nemme at styre. Varmesystemer giver stor komfort og bekvemmelighed med deres brugervenlige navigation, der giver langvarige effekter i henhold til de højeste kvalitetsstandarder.

Fordele ved elvarme

Hurtig og omkostningseffektiv installation

Nem og omkostningseffektiv varmeomkostningsfordeling

Pladsbesparende løsning, der sparer ~2 m2, sammenlignet med vandbaseret gulvvarme.

Intet behov for årlig vedligeholdelse

Lang levetid med 20 års fuld servicegaranti

Usynlig varmekilde

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
    Analoge termostater

    Analoge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.

  • if (isSmallPicture) { Digitale termostater; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
    Digitale termostater

    Digitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.