Bjørvikatunnellen, Oslo, Norge

mandag den 28. marts 2022

Elvarme til sænketunnel i Norge.

Bjørvikatunnellen i det centrale Oslo er en sænketunnel på motorvej E18. Tunnellen forbinder Festningtunnellen i vest med Ekebergtunnellen i den østlige del af Oslo. Bjørvikatunnellen er en 1,1 km lang tunnel under Bjørvika i Oslo, hvoraf 675 meter af den er en sænketunnel. Bjørvikatunnellen er den første nedsænkede tunnel i Norge.

Udfordringen:

At sikre hurtig hærdning af beton under tunnelkonstruktion om vinteren

Den nedsænkede del af tunnellen består af seks elementer. Hvert element er 112,5 m langt, 28-43 m bredt og 10 m højt. Sænketunnellen består af to rør med tre vejspor i hver retning. Tunnellen er 1.100 m lang, hvoraf 675 m er under havets overflade. Bjørvikatunnellen er en del af Operatunnellen, som er et kompleks af tunneler, som fører trafikken uden om Oslos centrum. Det kan være et problem at opnå ensartet beton, især i den skandinaviske vinter.

 

Løsningen:

Elvarme fremskynder betonhærdningen i den nedsænkede del af tunnelen

Under opførelsen blev der brugt elektriske varmeløsninger til at hærde betonen i loft og vægge i tunnelens nedsænkede del. Der blev valgt elektriske varmekabler for at sikre, at hærdeprocessen forløb korrekt.

 

Resultatet:

Normal hærdning på trods af frosttemperaturer

Om vinteren, når temperaturen falder til under frysepunktet, er det vanskeligt at opnå en god betonhærdningsproces. Takket være de elektriske varmeløsninger fortsatte byggeprocessen uden afbrydelser under de barske vejrforhold.

 

Projektoversigt

1.100 meter lang tunnel,
hvoraf 675 meter er nedsænket.

  • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
    Digitale regulatorer

    Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
    Selvbegrænsende kabler​

    Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Udendørs varmekabler bruges til effektiv snefjernelse og til at forhindre isdannelse. De giver sikkerhed for mennesker, bygninger og miljøet. Det er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

  • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
    Analoge regulatorer

    Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.