Elektriske varmesystemer til bevaring af gamle slotte

mandag den 28. marts 2022

Elektriske varmesystemer til bevaring af gamle slotte

Örebro Slot er en middelalderborg, der ligger i det maleriske Närke-område i Sverige. Slottet ligger på en lille ø, omgivet af Svartån. Den ældste del af slottet, et forsvarstårn, blev opført i den sidste del af det 13. århundrede, men det, der i dag er Örebro Slot, blev opført i løbet af 1900-tallet. Slottet har siden 1935 været en historisk seværdighed i Sverige.

Örebro Slot har gennem tiderne dannet ramme for mange vigtige begivenheder. I dag er slottet åbent for offentligheden, og man kan komme på en guidet rundtur for at opleve, hvad der gemmer sig bag murene. Overraskende nok skjuler murene også løsninger, der er udarbejdet til det 21. århundrede.

Udfordringen:

Komplet tagrenovering, samtidig med at en national seværdighed bevares, uden at gå på kompromis med sikkerheden

For nogle år siden fik slottet en komplet tagrenovering, hvor der blev opsat nye kobberplader og nye tagrender. Fordi frost skader tagrender og murværk om vinteren, blev det besluttet at installere et udendørs elektrisk varmesystem på Örebro Slot for at forbedre sikkerheden, forhindre skader på slottet og tage hånd om problemerne, inden de opstod.

Den største udfordring for systemet var ikke kun at sørge for sikkerheden på en måde, der tog hensyn til miljøet, men også at undgå at skade det historiske slot. Det komplicerede projekt blev gennemført i tre faser.

 

Løsningen:

Et elektrisk varmesystem, der beskytter de besøgende og ejernes tegnebog mod konsekvenserne af frost- og vinterskader

Vinteren kan være en farlig, besværlig og dyr tid for alle husejere. Kan du forestille dig, hvor svært det kan være for en slotsejer i skandinaviske Sverige? Sneen kan hobe sig op på slottets tag. På solrige vinterdage smelter sneen på grund af varmen fra solens stråler. Smeltet sne drypper ned og bliver stående i kolde revner, sprækker og udhæng og i skot- og tagrender. På iskolde vinternætter, hvor temperaturen igen falder til under frysepunktet, fryser smeltevandet igen og danner store flader af is, der kan beskadige tag og rør. For at undgå dyre frostskader blev Örebro Slot forsynet med næsten 1.000 meter selvregulerende varmekabler.

 

Resultatet:

Skånsom installation af selvregulerende elektriske varmekabler til tag, tagrender og rør.

Installationen af det elektriske varmesystem på Örebro Slot var en stor udfordring, især for vores samarbejdspartner og hovedentreprenøren på renoveringen af slottet. De højt specialiserede installatører fra firmaet Elprofilen skulle ikke kun være meget omhyggelige med hver enkelt del af arbejdet i henhold til fredningsbestemmelserne, de skulle også arbejde i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser, der blandt andet forbyder boring.

Hele projektet var meget omstændeligt og vanskeligt. Den største udfordring var stilladsmonteringen. Der måtte erhvervsklatrere hjælpe til. Til renoveringen af Örebro Slot faldt valget på varmekablet DEVIiceguard™, DEVI Easy Connect og styresystemet DEVIreg™ 850 med luftfugtigheds- og temperaturfølere.

Projektet lykkedes. Selv den hvide dame fra Örebro Slot føler sig nu mere tryg og veltilpas – spørg hende selv, når du besøger slottet på din næste ferie.

 

Projektoversigt:

DEVIiceguard™ 1.000 m
DEVI Easy Connect
DEVIreg™ 850

  • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
    Digitale regulatorer

    Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
    Selvbegrænsende kabler​

    Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Udendørs varmekabler bruges til effektiv snefjernelse og til at forhindre isdannelse. De giver sikkerhed for mennesker, bygninger og miljøet. Det er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

  • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
    Analoge regulatorer

    Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.