Elektrisk varmesystem til forebyggelse af kondens i Woolworths Distribution Centre

mandag den 28. marts 2022

Udfordringen:

At undgå kondens mellem kølelager og kontorlokaler
Woolworths Distribution Centre oplevede problemer med kondens på grund af temperaturforskellene mellem kølelageret og kontorerne. Det resulterede i risici på grund af dryppende vand i mødelokaler, kantine og kontorer.

Løsningen:

For at forhindre og beskytte mod disse risici, leverede vores australske partner Heat Zone Distribution elektriske varmekabler til Woolworths bygninger, og NWR Electrical Services udførte installationen.

 

Resultatet:

Lokalet på 700,71 m² blev opdelt i fire zoner, og termostaterne blev integreret i fordelingstavler til et såkaldt "set and forget"-system, hvor man indstiller temperaturen og lader termostaten klare resten. Det forhindrer kondens og giver Woolworth mulighed for at kompensere for temperaturforskellene mellem kølelageret og kontorfaciliteterne. Det elektriske varmesystem på 2.743,21 W er en effektiv og brugervenlig løsning, der reducerer de indledende omkostninger og er pladsbesparende.

Projektoversigt:

Applikationstype: Indendørs opvarmning
Områdestørrelse: 700,71 m²
Installeret effekt: 2.743,21 W
Produkter: DEVIsnow 30T,  DEVIbasic-tromlevarer, DEVIreg 330,  DEVIbasic 10S
Implementeringsår: september 2021

  • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
    Digitale regulatorer

    Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
    Selvbegrænsende kabler​

    Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Udendørs varmekabler bruges til effektiv snefjernelse og til at forhindre isdannelse. De giver sikkerhed for mennesker, bygninger og miljøet. Det er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

  • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
    Analoge regulatorer

    Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.