Elvarme i verdens højeste træhus i Norge

onsdag den 23. september 2020

Mjøstårnet er 18 etager høj og ligger i den norske by Brumunddal.

Tårnet er officielt verdens højeste træhus med en højde på 85,4 m. Bygningen er opkaldt efter Norges største sø, som den ligger lige ved siden af.

Det norske arkitektfirma Voll Arkitekter har tegnet den smukke træbygning, der har et samlet areal på ca. 11.300 m2.

Bygningen rummer hotel, kontorer, boliger, en restaurant og fællesområder, blandt andet en svømmehal, der er opført i umiddelbar forlængelse af stueetagen. Forlængelsen af stueetagen er på ca. 4.700 m2 og er også bygget af træ.

Udfordringen:

Et omkostningseffektivt varmesystem, der sikrer høj komfort for hotelgæsterne og ingen vedligeholdelsesomkostninger for hotelejerne

Ved arbejde på kommercielle ejendomme såsom hoteller, kontorer osv. står investorerne som regel over for adskillige udfordringer, når de overvejer bygningens opvarmning. På hotelområdet er omkostninger og energieffektivitet for eksempel meget vigtigt, men hotelgæsternes komfort er ikke noget, man må gå på kompromis med. Behovene skal så vidt muligt afvejes med lave eller ingen vedligeholdelsesomkostninger.

Fordi Mjøstårnet gik efter fuld bæredygtighed, var det rette valg af varmesystem endnu vigtigere. Da EU har sat sig som mål, at 84 % af elforbruget inden 2050 skal komme fra vedvarende energi, ville elvarme være i overensstemmelse med bygningens mål om bæredygtighed.

 

Løsningen:

Robuste elektriske varmekabler, med 20 års garanti, der leverer bæredygtig varme

Alle 72 hotelværelser er udstyret med elvarme på badeværelserne. Der blev anvendt et robust varmekabel med skjulte samlinger, der opfylder M2-kravene i den krævende standard IEC 60800: 2009. Der er 20 års garanti på varmekablerne.

Mjøstårnet har allerede opnået både national og international anerkendelse i form af priser ved Norwegian Tech Awards i kategorien Building and Construction og Gold i kategorien New York Design Awards 2018 i kategorien Architecture – Mixed Use – International.

Resultatet:

Innovativt eksempel på bæredygtigt byggeri

Verdens højeste træhus i Brumunddal, hvor der er lagt vægt på at bruge materialer og ekspertise fra lokalområdet, får stor international opmærksomhed. Det viser et stort potentiale for at gøre byggeri grønnere ved at bruge mere træ.

Mjøstårnet er et innovativt eksempel på bæredygtigt byggeri i en branche, der er ansvarlig for enorme udledninger.

 

Projektoversigt:

Systemeffekt: 300 W/m2
Installeret effekt: 21,6 kW
Implementeringsår: 2019

 

Fakta om elvarme:

Elvarme er energieffektivt og miljøvenligt, og det er en fleksibel løsning til forskellige applikationer. Elvarme giver stor komfort og bekvemmelighed, samtidig med at de sikrer brugervenlige løsninger med varig effekt og de højeste kvalitetsstandarder.

Elektriske varmeløsninger understøttes af lovgivningen i centrale europæiske lande. Direktiver, der træder i kraft på de største europæiske markeder, giver grønt lys: Anvend miljøvenlige systemer og nye materialer for at sikre energibesparelser.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Varmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
    Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.

     

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler } else { Selvbegrænsende kabler }
    Selvbegrænsende kabler

    De selvbegrænsende varmekabler til indendørs brug anvendes til opretholdelse af varmtvandsforsyningen og andre væsker, der skal opretholde en bestemt temperatur. Kablets selvbegrænsende funktion betyder, at kablets effekt tiltager eller aftager i henhold til omgivelsestemperaturen. Det sikrer varmt vand i alle haner, hvilket giver besparelser sammenlignet med et varmt brugsvandssystem med cirkulation.