Elvarme sørger for sikre køreforhold på motorvej i Ankara, Tyrkiet

onsdag den 14. oktober 2020

Ifølge FN vil verdens befolkningstal nå op på 9,7 milliarder inden 2050. Knap 70 procent – 6,7 milliarder – vil bo i storbyer.

Der er helt specifikke krav til en moderne storby, og vi er klar til at indfri dem. Elvarme spiller en væsentlig rolle i implementeringen af løsninger på eksisterende og fremtidige udfordringer i storbyer.

Vi har lært af fortiden og kan se fremtidens udfordringer; derfor betragter vi sikkerhed som et af de krav. Elvarme er et godt eksempel på, hvordan man opnår det på motorveje.

 

Udfordringen:

Øget risiko for bilulykker på grund af glatte veje om vinteren

Sikre køreforhold på vejene er en udfordring, især om vinteren. Sne på vejen øger risikoen for ulykker, og når overfladetemperaturen falder til under frysepunktet, kan der dannes islag. Glat asfalt er lig med farlige køreforhold, der ofte resulterer i færdselsuheld. Det er en god sikkerhedsforanstaltning altid at holde god afstand, men der er også andre løsninger, der kan bidrage til at forhindre alvorlige ulykker på vejene om vinteren.

 

Løsningen:

Elvarme giver sikre køreforhold på motorvejen, når det er nødvendigt

Protocol Road, det længste stykke motorvej med elvarme, ligger i det nordlige Ankara i Tyrkiet. Der er installeret elvarme i begge retninger på denne 3,3 km lange motorvej (3-sporet i begge retninger), der forbinder centrum i Ankara med lufthavnen.

I forbindelse med ombygning blev der valgt elvarme som en bæredygtig, moderne teknologi til at give sikre køreforhold på motorvejen.

Det udendørs elektriske varmesystem er fuldt fleksibelt og fungerer automatisk. Varmesystemet tænder, når sensorerne registrerer lav temperatur og fugtighed, og det slukker, når overfladen er tør. Systemet giver omkostningseffektiv beskyttelse af det store område og er den mest energieffektive løsning til frostsikring af asfalt. Systemet styres af en avanceret styreenhed, og det er vedligeholdelsesfrit.

 

Resultatet:

Sikre køreforhold på motorvejen med en bæredygtig udendørsløsning

Der blev opnået et bæredygtigt resultat. Det udendørs elektriske varmesystem giver trafiksikkerhed ved hjælp af effektiv fjernelse af is og sne. Systemet eliminerer behovet for at bruge maskiner eller mandskab til at rydde vejen, og det beskytter samtidig miljøet mod skader på grund af frost og vejsalt.

 

Projektoversigt:

Projektstørrelse: 17.000 m2
Installeret effekt: 6,7 MW
Produkter: DEVIsnowTM 30T/ECsnow 30T – 245 km + DEVIregTM 850/ECtemp 850.
Implementeringsår: 2012

 

Fakta om elvarme:

Elvarme er energieffektivt og miljøvenligt, og det er en fleksibel løsning til forskellige applikationer. Elvarme giver stor komfort og bekvemmelighed, samtidig med at de sikrer brugervenlige løsninger med varig effekt og de højeste kvalitetsstandarder.

Elektriske varmeløsninger understøttes af lovgivningen i centrale europæiske lande. Direktiver, der træder i kraft på de største europæiske markeder, giver grønt lys: Anvend miljøvenlige systemer og nye materialer for at sikre energibesparelser.

  • if (isSmallPicture) { Digitale regulatorer; } else if (isBigColumns) { Digitale regulatorer } else { Digitale regulatorer }
    Digitale regulatorer

    Digitale regulatorer har unikke funktioner, der giver dig mulighed for at reducere energispild. De er udstyret med temperatur- og fugtfølere, styringstilstande og særlige funktioner, der sikrer nøjagtige temperaturindstillinger, hvilket reducerer energiforbrugsomkostningerne med op til 40%. ​

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler​; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler​ } else { Selvbegrænsende kabler​ }
    Selvbegrænsende kabler​

    Selvbegrænsende varmekabler er udviklet med et temperaturafhængigt modstandselement mellem to parallelle buskabler i kobber. Når buskablerne er forbundet til netstrømmen, går der en strøm gennem det temperaturafhængige modstandselement, som derefter opvarmes.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Udendørs varmekabler bruges til effektiv snefjernelse og til at forhindre isdannelse. De giver sikkerhed for mennesker, bygninger og miljøet. Det er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

  • if (isSmallPicture) { Analoge regulatorer; } else if (isBigColumns) { Analoge regulatorer } else { Analoge regulatorer }
    Analoge regulatorer

    Analoge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne til udendørs brug er designet til smeltning af is og sne og kan installeres i specialkit til konstruktioner med jord, græs og asfalt. Måtter fås i forskellige længder til to typer strømforsyninger – 230 V eller 400 V.