![Danfoss ECL 310](/media/7263/1120x747_ecl310_kbh-kommune_2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
I Københavns Kommune anvendes Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både brugsvand, varme og ventilation i en lang række af kommunens mange bygninger. Med god grund. For systemets intelligente overvågningsfunktion har gjort det muligt at arbejde smartere og mere ressourcebesparende, hvilket styrker kommunens ambition om at blive CO2-neutral i 2020.
Det kræver stort overblik og større brugervenlighed at styre Danmarks største kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen er med sine 720 bygninger fordelt over hele 1.3 millioner m2 både den største forvaltning i Københavns Kommune og flittig bruger af ECL Comfort 310. Forvaltningens mange enheder bliver varetaget af Gårdmandskorpsets Energiteam, der består af blot otte ansatte. Fordelingen mellem enheder og ansatte er en stor udfordring – en udfordring, der syntes tæt på umulig uden intelligent monitorering.
Altid et skridt foran
Flemming Mortensen er daglig leder af Energiteamet under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Han er ikke i tvivl om, at brugen af ECL Comfort 310 er en afgørende faktor for energiteamets gode resultater i de seneste år: ”Med ECL Comfort 310 er vi altid et skridt foran. Vi kan monitorere de enkelte anlæg via nem online adgang og på den måde prioritere, hvordan vi skal fordele vores ressourcer smartest. Det hjælper os med at løse problemerne, før de overhovedet opstår – og dermed undgår vi en masse dyre regninger”, forklarer Flemming Mortensen.
Københavns Kommune har ligesom en række andre kommuner centraliseret styringen af ejendommene. Det betyder dog ikke, at Flemming og resten af Energiteamet står alene med ansvaret. De har nemlig cirka 300 decentrale hjælpere – lige fra pædagoger til pedeller – rundt omkring i de enkelte bygninger. For takket være løsningens monitorering af de enkelte enheder i realtid kan Energiteamet detektere og løse lavpraktiske udfordringer gennem telefonen ved at guide hjælperne – til for eksempel at fylde mere vand på anlægget. Hermed opnår teamet store tidsbesparelser.
![Overblik med Danfoss ECL 310](/media/6721/1120x747_ecl310_kbh-kommune_pc.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Det siger Københavns kommune
Med ECL 310 Comfort er vi altid et skridt foran. Vi kan monitorere de enkelte anlæg via nem online adgang og på den måde prioritere, hvordan vi skal fordele vores ressourcer smartest".
"Jeg har ikke brug for at være nogen teknologisk prøvekanin. Jeg har brug for et system, der virker. Og det gør ECL Comfort 310."
Flemming Mortensen, Daglig leder af Energiteamet under Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
ECL Comfort 310 giver overblik over:
Trykket er på anlægget samt tidsangivelse for tab af tryk
Primær og sekundær temperatur over veksler, hvilket giver bedre mulighed for at udføre planlagt vedligehold baseret på behov frem for forventninger
Eventuelle kortslutninger med FJV temperaturregulator
Ventilation, varme- og rumstyring af alle ejendommens anlæg samlet på én platform
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL-Comfort regulatorerECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem ECL Portalen – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.