• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Anmeldelse af Danfoss Ally™

mandag den 11. januar 2021

David fra bloggen "mettesigernej.dk" har testet Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater. Læs hans anmeldelse her.

Anmelder er David McNally på bloggen mettesigernej.dk

Danfoss har sponseret 1 stk. Danfoss Ally™ gateway samt 9 stk. Danfoss Ally™ elektroniske termostater, som David selv har monteret. Holdningerne i anmeldelsen er 100% uvildige og Danfoss har og har ikke haft nogen indflydelse på det skrevne. Anmeldelsen er helt og holdent Davids egne holdninger og oplevelser med produktet.

Se bloggens beskrivelse af holdningen til sponserede anmeldelser.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Ally; } else if (isBigColumns) { Danfoss Ally } else { Danfoss Ally }
    Danfoss Ally™

    Med Danfoss Ally ™ får du alle fordelene ved et komplet smart home varmesystem - i en enkel brugervenlig app.
    Danfoss Ally ™ giver dig fuld kontrol over såvel din radiatorvarme og vandbaserede gulvvarme som dit energiforbrug.
    Fuld kontrol over varmen, uanset om du er hjemme eller på farten.