Ambient udstyrer 200 radiatorer med Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater og integrerer dem i Building Management System (BMS) via zigbee standarden.
BMS systemet med Danfoss Ally™ radiatortermostater er installeret i Implement Groups historiske kontorbygning nord for København.
Primære udfordringer:
Uforholdsmæssigt energiforbrug og et indeklima med plads til forbedring i Implement Groups kontorbygning.
Kontorer, der bliver brugt sporadisk resulterede i enten for høje eller for lave temperaturer i lokaler og hele bygninger.
Opnåede forbedringer:
En innovativ energiløsning bestående af 200 intelligente Danfoss Ally™ radiatortermostater integreret via zigbee i Ambient Building Management Systemet, der optimerer temperaturerne.
Kortlægning af lokaleforbrug
Indeklimaløsning, der måler temperatur, CO2, lyd og fugt med henblik på at optimere sundhed og effektivitet for brugerne af kontorerne.
En signifikant bedre oplevelse for medarbejderne samt et mere bæredygtigt og kosteffektivt energiforbrug.
Fordele med Danfoss Ally™:
• Åbent API
• Zigbee 3.0 certificeret
• Fuld kontrol over både radiator- og gulvvarme
• Et højere komfortniveau og energieffektivitet ved at indstille rumtemperaturer efter en ugeplan
• Nemt og installere og anvende med den intuitive app
• Designet til at bringe form og funktion sammen
• Fjernstyring via app uanset hvor du befinder dig
• Passer til 95% af alle ventiler
• Batterilevetider på op til 2 år
• Kan stemmestyres med Amazon Alexa & Google Assistant
• Suveræn temperatur præcision