![Danfoss ECL 310](/media/13294/1120x747_ecl310.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
ECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske temperaturregulator med vejrkompensering m.m. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af brugsvand/varme og ventilationsanlæg. Den enkle brugerflade giver perfekt kontrol, så alle lokale brugere er trygge, og det har aldrig været nemmere at få energioverblik i kommunens administration. Brugere af ECL Comfort 310 får samtidig online adgang til alle anlægsdata 24/7.
ECL Comfort 310 er energistyring af alle kommunens bygninger i én enhed
Fire kommuner – én løsning
ECL Comfort 310 fra Danfoss er den kommunale genvej til enkel energioptimering og suverænt overblik i 4 danske kommuner.
Silkeborg Kommune
“Mange kan tilbyde isenkram, men ikke alle har den rigtige kombination af et godt
produkt og en højtuddannet servicetekniker, der har fingrene helt nede i motorrummet.
Det får vi hos Danfoss.”
Ingeniør Lars Thygesen fra Silkeborg Kommune er ikke i tvivl om fordelene ved
energioptimerende styring med ECL Comfort 310 og et samarbejde med Danfoss.
Ringkøbing-Skjern Kommune
Flemming Møller og Ringkøbing-Skjern Kommune tog konsekvensen af dårlig
varmeautomatik og for højt energiforbrug i kommunens bygninger og erstattede den
eksisterende styring med ECL Comfort 310 fra Danfoss.
I dag betyder det, at ansvaret for den daglige drift er lagt i trygge hænder hos
kommunens serviceteknikere, der har fået grundig oplæring og sparring fra Danfoss.
Fredericia Kommune
I Fredericia Kommune var det blevet tid til at udskifte det eksisterende varmeaflæsningsmodul og efter grundig screening af markedet faldt valget på ECL Comfort 310.
I dag er styringsenheden ikke bare en integreret del af hverdagen for kommunens
serviceteknikere og tekniske personale. Det er også et område for videre udvikling,
hvor målet er at samle al data fra andre områder i kommunen i én database.
Furesø Kommune
God energirådgivning behøver ikke være så kompliceret.
Hos klimakommunen Furesø sætter man stor pris på ECL Comfort 310 – ikke blot fordi
energistyringen er blevet strømlinet og effektiviseret, men også fordi den bliver fulgt op
af et tæt samarbejde med den lokale servicetekniker fra Danfoss. Det betyder konkrete,
håndfaste råd, der skaber mærkbar værdi i hverdagen.
![Overblik med Danfoss ECL 310](/media/8364/700x350_4kommunecases_silkeborg.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Det siger Silkeborg kommune
“Med 100 serviceteknikere i kommunen om at dække 450 bygninger har vi brug for teknisk hjælp. Med ECL Comfort 310 har vores medarbejdere ro og overblik til at lave deres arbejde."
Ingeniør Lars Thygesen fra Silkeborg Kommune er ikke i tvivl om fordelene ved energioptimerende styring med ECL Comfort 310 og et samarbejde med Danfoss.
Fordelene ved ECL Comfort 310 er mange:
Kan bruges til eksisterende og nye anlæg
Kræver ganske lidt oplæring – herefter er kommunens serviceteknikere selvkørende
Altid opdateret energioverblik og kontrol
Adgang til ECL portalen på både PC og smartphone
Tæt rådgivning og samarbejde med den lokale servicetekniker fra Danfoss
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL-Comfort regulatorerECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem ECL Portalen – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.