Et flyve-oplevelsesrum i Torino, Italien, bruger VLT® frekvensomformere til at genskabe spændingen ved skydiving under sikre betingelser. Flyve-rummet består af en lodret luftlinje, der genereres af fire 500 kW motorer, inde i en 11-meter højt glascylinder. Lufthastigheden styres fra 180 km/t, hvor en person bliver løftet op til vandret position, til en maksimal hastighed på 300 km/t, hvor personen kan flyve på hovedet og lave andre akrobatiske bevægelser. Flyve-rummet kan derfor benyttes af både nybegyndere og professionelle skydivers.
VLT® HVAC Drive frekvensomformere forbedrer sikkerheden
En af udfordringerne med systemet var at garantere sikkerheden for mennesker i flyve-rummet i tilfælde af strømsvigt. Et friløb af ventilatorerne ville resultere i et pludseligt tab af luft og i nogle tilfælde ville dette betyde, at de strenge sikkerhedskrav ikke blev overholdt. Derfor er alle frekvensomformere aktiveret med "Kinetisk Backup" funktion. I tilfælde af strømsvigt, bruges den kinetiske energi fra inertimoment af frekvensomformere til at holde enhederne "levende", mens man udfører en kontrolleret nedflyvning.

Minimal harmonisk forvrængning og høj effektivitet
Flyveanlægget støder op til et populært indkøbscenter og for at sikre, at indkøbscentrets elforsyning ikke forstyrres, var et af de grundlæggende tekniske krav at minimere den harmoniske forvrængning genereret af frekvensomformerne og samtidig sikre den bedste energieffektivitet. Dette krav blev opnået ved installationen af fire standard 500 kW VLT® HVAC Drive FC 102 frekvensomformere med VLT® Advanced Active Filter AAF 006 400 A enheder, som blev placeret på udgangssiden af de to transformatorer for at afhjælpe de forvrængende belastninger.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Advanced Active Filter AAF 006VLT® Advanced Active Filter AAF 006 har nået den Begrænsede fase af sin livscyklus og produceres ikke længere. Danfoss hjælper dig med at vælge den optimale erstatning til din applikation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.