• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® frekvensomformere styrer verdens mest intelligente fjernkøle- og fjernvarmesystem

tirsdag den 29. september 2020

Tårnby Kommune i Storkøbenhavn er den første kommune til at samle produktionen af fjernkøling og fjernvarme med grundvandskøling og lagring af afkølet vand i ét anlæg, der også udnytter den overskydende varme fra et nærliggende spildevandsanlæg. Denne symbiose giver forsyningsvirksomheden mulighed for at levere konkurrencedygtig og miljøvenlig køling til bygningsejere i området - samtidig med at den producerer mere omkostningseffektiv varme til fjernvarmenetværket.

Sektorkobling teamwork

Sektorkobling teamwork

Oplev, hvordan godt teamwork har drevet smarte løsninger i dette unikke projekt. De vigtigste teammedlemmer: Antoni Trumulis og Anders Dyrelund, Rambøll; Hasmik Margaryan og Raymond Skaarup, Tårnby.

Sektorkobling udnytter vedvarende energi bedst muligt
2000 kubikmeter kølet vandtank med en energilagringskapacitet på 13 MWh

Sektorkobling udnytter vedvarende energi bedst muligt

Projektet er et godt eksempel på sektorkobling, der giver en måde at bruge grøn vedvarende elektricitet, når priserne er lave, og undgår elforbrug i spidsbelastningstider med høje priser.

I det nye Tårnby-anlæg kanaliseres overskud af grøn elektricitet til et kombineret varme- og kølesystem, der lagrer energien i varmt eller koldt vand. Takket være en kølevandstank, der kan rumme 2.000 kubikmeter koldt vand, er Tårnby Forsyning i stand til at reagere på udsving på elmarkedet og producere køling, når elpriserne er lave. Desuden kan tanken give maksimal kapacitet og stabilisere driften af varmepumperne.


Skematisk oversigt over Tårnby projektet

En smart forbruger

I Danmark, hvor mere end 45% af elproduktionen stammer fra vedvarende kilder, er lave elpriser normalt en indikation af overskydende forsyning fra vindkraft. Fra elsystemets synspunkt bliver Tårnby Forsyning en smart forbruger. Tårnby kan tilbyde en meget tiltrængt løsning på energibehovet, og de kan købe strøm på det tidspunkt, hvor elleverandøren har brug for at sælge den, for eksempel når vejrforholdene er optimale til at generere vindkraft og/eller uden for spidsbelastningstider på nettet. Derudover kan produktionen forstyrres i tilfælde af mangel på kapacitet til elproduktion eller distribution.

Et stærkt samarbejde

Det unikke projekt, bestilt i 2020, blev udtænkt af Rambølls rådgivende ingeniørfirma, og de vigtigste interessenter er lokale bygningsejere, Tårnby Forsyning og Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR). Samarbejdet mellem disse interessenter og den fælles ambition om at finde en miljøvenlig og omkostningseffektiv løsning har været altafgørende for udviklingen og implementeringen af Tårnby-anlægget.

Danfoss frekvensomformere styrer pumper og ventilatorer
Hele anlægget styres af 27 Danfoss VLT®-drev fra 0,75 til 400 kW.

Danfoss frekvensomformere styrer pumper og ventilatorer

Danfoss Drives har leveret 27 frekvensomformere til fase 1 af det nye anlæg - fra små drev til bygningsventilation til store drev op til 400 kW til styring af varmepumpernes kapacitet. De vigtigste kriterier har været høj energieffektivitet og høj pålidelighed. Andre Danfoss-produkter anvendes også på fabrikken, såsom Danfoss' SONDEX®-varmevekslere til overførsel af termisk energi, og Danfoss-kølekontrol bruges i varmepumpesystemet.

Fjernvarme og fjernkøling cases

  • if (isSmallPicture) { Solnedgang over Gliwice by; } else if (isBigColumns) { Solnedgang over Gliwice by } else { Solnedgang over Gliwice by }
    DrivePro®-serviceydelser forbedrer varmeforsyningssikkerheden til 49.000 lejligheder i Gliwice

    POLEN: Hos fjernvarmeselskabet PEC Gliwice reducerer frekvensomformere elmotorernes energiforbrug med op til 40 %. DrivePro® Site Assessment-audits hjælper med at sikre optimal effektivitet.

  • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe-anlæg; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe-anlæg } else { Rothes CoRDe-anlæg }
    DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDe

    SKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    VLT® frekvensomformere styrer verdens mest intelligente fjernkøle- og fjernvarmesystem

    Tårnby Kommune i Storkøbenhavn er den første kommune til at samle produktionen af fjernkøling og fjernvarme med grundvandskøling og lagring af afkølet vand i ét anlæg, der også udnytter den overskydende varme fra et nærliggende spildevandsanlæg. Denne symbiose giver forsyningsvirksomheden mulighed for at levere konkurrencedygtig og miljøvenlig køling til bygningsejere i området - samtidig med at den producerer mere omkostningseffektiv varme til fjernvarmenetværket.

  • if (isSmallPicture) { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn; } else if (isBigColumns) { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn } else { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn }
    Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn

    København har vedtaget et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral inden 2025 og her spiller fjernvarme en vigtig rolle. FlexHeats anlæg i Københavns Nordhavn, der leverer krydstogtskibsterminaler med fjernvarme, viser hvor langt du kan nå med elektrificering og sektorkobling. Den udsender 315 færre tons CO2 årligt sammenlignet med LPG, som er et gas-baseret alternativ.

  • if (isSmallPicture) { En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København; } else if (isBigColumns) { En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København } else { En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København }
    En energieffektiv løsning med mange fordele: Fjernkøling i København

    Fjernkølingsnettet, der anvender havvand i kølesystemerne, forsyner bygninger i København med et energieffektivt og praktisk alternativ til individuelle airconditionanlæg. Danfoss Drives styrer kapaciteten i fjernkølingen og bidrager til en imponerende forsyningssikkerhed.

  • if (isSmallPicture) { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg; } else if (isBigColumns) { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg } else { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg }
    Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg

    Sammen med Ørsted har Bigadan etableret et fuldskala biogasanlæg i Kalundborg, hvor der primært anvendes restprodukter fra insulin- og enzymproduktion ved Novo Nordisk og Novozymes.