![VLT® frekvensomformere sørger for rent vand til elefanterne](/media/7833/kbh-zoo1-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
I København Zoo sørger flere VLT® AQUA Drive frekvensomformere for at styre rensningsanlægget til elefanternes store udeområde. Ifølge Zoo er en af de klare fordele ved at bruge VLT® frekvensomformere, at de er robuste.
Robuste VLT® frekvensomformere sikrer rent vand til elefanterne
Elefanterne i København Zoo har et stort frianlæg på 2.500 m2, der er skabt som et udtørret flodleje. Udeområdet er derfor indrettet med en 3 m. dyb vandgrav, og flere mudderhuller som elefanterne nyder at bade i. Det er VLT® AQUA Drive frekvensomformere, som styrer rensningsanlægget til elefanternes store udeområde. Frekvensomformerne regulerer hastigheden på pumper og motorer for herved at styre flowet på vandet i elefanternes rensningsanlæg. VLT® frekvensomformerne er på denne måde med til at sikre elefanterne en god hverdag.
Et robust produkt
Ifølge København Zoo, er en af fordelene ved at benytte VLT® frekvensomformere det faktum, at det er nogle meget robuste produkter. Robuste produkter er vigtige, da det betyder en høj pålidelighed og driftssikkerhed for rensningsanlægget, hvilket i sidste ende sikrer elefanterne de bedste leveforhold.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.