På Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor. Produktet er derudover øjeblikkeligt klar til at blive blandet med andre ingredienser, hvilket også betyder energibesparelser for Arlas fødevareproducenter.
Årlige energibesparelser på op til 15 % takket være VLT® frekvensomformere
Laktosefabrikken i Videbæk forbruger 120 GWh om året i elektricitet. Derfor er den 15 % årlige energibesparelse i energiomkostninger meget vigtig. På fabrikken er der installeret 1.400 Danfoss Drives VLT® AutomationDrive FC 302 frekvensomformere. Motorer udgør en stor del af energiforbruget på fabrikken, og derfor er der fokus på effektivitet og yderligere optimering ved brug af VLT® frekvensomformeres motorkontrol. Tidligere oplevelser viser, at brugen af FC 302 frekvensomformere igennem hele anlægget forbedrer driftstiden på grund af høj pålidelighed samt fordelene ved motorbeskyttelsesfunktioner.
En type frekvensomformer på hele fabrikken
Med kun én slags frekvensomformer, er der mange fordele at opnå, som blandt andet betyder, at der er færre lageromkostninger, da lageret kun udgør 8 dele. Derudover bliver Arlas teknikere vant til at bruge den samme type frekvensomformer og bliver derfor eksperter i mulighederne, som denne type tilbyder. Sammen med en Danfoss Drives serviceaftale, er vedligeholdelseschef, Simon Arentoft, tilfreds med beslutningen: ”Vi har kun ét kontaktpunkt for frekvensomformere, og vi ved hvem, vi skal ringe til i hastesituationer. Vi kan stole på, at Danfoss Drives reagerer hurtigt, og det betyder, at vi kan undgå forsinkelser i produktionen i tilfælde af et problem opstår.”
Frekvensomformerne er installeret i kontrolrum i stedet for eltavler, da det forbedrer en pålidelig driftstid samt reducerer energiforbruget. Når VLT® AutomationDrive FC 302 frekvensomformeren installeres i kontrolrum, er det også lettere at ventilere og dermed opnå en længere driftstid – desuden er det også lettere for serviceteknikerne at komme til den ved service.

Arla opnår høj kvalitet og fødevaresikkerhed
Laktosepulveret ’infant formula’ af høj kvalitet er øjeblikkeligt klar til at blive blandet med andre ingredienser. Det betyder, at fødevareproducenterne kan opnå energibesparelser ved at skære blandings- og fordampningsprocesser fra. For at opnå dette, garanterer Arla et yderst højt niveau af kvalitet og fødevaresikkerhed ved at benytte strenge processer og præcisionskontrol. Arlas høje kvalitet inden for laktose overgår selv de strengeste internationale kvalitetsstandarder for at sikre fødevaresikkerhed til enhver tid.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® ServicesHver eneste frekvensomformerapplikation er unik. DrivePro® services er en række skræddersyede produkter, der er udviklet til dine behov.
Alle vores produkter, lige fra optimerede reservedelspakker til tilstandsovervågningsløsninger, kan tilpasses, så de understøtter din forretning gennem de forskellige stadier af din frekvensomformers livscyklus.