En moderne fiskekutter er i dag fyldt med teknisk udstyr, så fangsten kan bringes sikkert i havn. Danfoss Drives VLT® frekvensomformere hjælper fiskekutteren MS Fugløyhav med at spare energi og sikre den bedste pris for fangsten.
20 % energibesparelser sammenlignet med konventionel kompressordrift
MS Fugløyhav, som er bygget på Vaagland Båtbyggeri A/S i Norge, er en typisk moderne fiskerbåd. Med en længde på kun 34 meter og en vægt på 499 ton, er den ikke desto mindre pakket med moderne teknologi. De hydrauliske pumper, som kontrollerer styremaskinen, kølesystemet, som holder fangsten frisk og de thrusters, som sikrer at skibet holder den rigtige position, er alle udstyret med Danfoss Drives VLT® frekvensomformere.
De to største drev på hver 355kW kontrollerer bov- og agter tunnel thrusters. De bevæger skibet sidelæns, ikke kun når der skal lægges til kaj, men også når fiskenettet skal trækkes ind. Nettet er ikke længere stort og tungt at trække ombord, og fiskene bliver ikke bare kastet på dækket. I stedet for nærmer båden sig fra siden, og fiskene bliver skånsomt suget op i levende live og pumpet ind i de afkølede havvandstanke i skibets indre.
Det er nødvendigt med præcis styring af skibet, når nettet skal tømmes og frekvensomformere på tunnel thrusterne sikrer dette. Også softstarterkarakteristikken og et reduceret energiforbrug er en uvurderlig fordel ved hastighedsregulering af thrusters.

Mindre vedligehold og slid med VLT® frekvensomformere
Peter Vaagland fra Vaagland Båtbyggeri forklarer, "Styring af tunnel thrusters med frekvensomformere giver en helt nøjagtig styring, når vi skal lægge til kaj eller tømme fiskenet. Og så er det en meget mere energieffektiv løsning end alternativet med variabel propelstigning. Frekvensomformere kræver også mindre vedligehold, der er mindre slid, og det er en kompakt løsning, hvilket er vigtigt, når skibet kun er 34 meter langt. Vi har leveret denne løsning i mange år og altid kun fået positiv feedback fra vores kunder."
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.