POLEN: Fjernvarmeselskabet PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.) opfylder behovet for centralvarme og varmt vand i hele Gliwice by. PEC Gliwice forsyner 49.000 boliger, svarende til 62 % af byens lejligheder, samt adskillige offentlige institutioner, industri- eller servicefaciliteter og erhvervsfaciliteter.
Fjernvarmeanlægget i Gliwice forsyner et omfattende varmenet på 235 kilometer og omfatter avanceret teknisk infrastruktur. Infrastrukturen til varmeproduktion består af to kulfyrede kedelanlæg, to gasfyrede kedelanlæg, en pumpestation til cirkulerende vand, elektrostatiske udskillere, afsvovlings- og denitrifikationsanlæg.
For at reducere energiforbruget og forlænge maskinernes levetid installerede PEC VACON®-frekvensomformere fra Danfoss til at styre driften af ventilatorer, pumper og transportbånd.
For at sikre fortsat korrekt drift af disse frekvensomformere udfører Danfoss’ autoriserede partner Neisa regelmæssige audits.

Udfordring: Effektiv og sikker fjernvarme til byen
Den største udfordring i PEC Gliwices drift er at levere sikker og miljøvenlig varme til bygningerne i Gliwice.
Distributionssikkerhed i opvarmningssæsonen er afgørende, så det er meget vigtigt, at den tekniske infrastruktur er pålidelig. Kun regelmæssige audits kan garantere fejlfri drift af de forskellige komponenter. Desuden skal der foretages inspektioner i sommermånederne, hvor efterspørgslen på PEC Gliwices serviceydelser er mindre end på andre tidspunkter af året.
Samtidig stræber fjernvarmeanlægget efter at blive klimaneutral. Ud over at investere i vedvarende energi fokuserer virksomheden også på at reducere energiforbruget til pumpemotorer, ventilatorer og transportbånd.
Den systemvarme, der produceres, overføres og distribueres af PEC Gliwice, anvendes dagligt af mere end 49.000 lejligheder i Gliwice og mange offentlige institutioner, industrianlæg, uddannelsesinstitutioner samt service- og erhvervsfaciliteter.

Løsning: Risikostyring med regelmæssige eftersyn
For at sikre pålidelig drift af frekvensomformerne udfører Danfoss Drives’ autoriserede partner Neisa regelmæssige DrivePro® Site Assessment-audits. Den Tychy-baserede virksomhed udfører sine eftersyn i sommermånederne under hensyntagen til behovene i både fjernvarmeanlægget og hos byens borgere.
Ved hvert eftersyn vurderer eksperter fra Neisa frekvensomformernes tekniske tilstand for at analysere risiciene for potentielle fejl. På baggrund af de indsamlede data udfører specialister reparationer.
Men Neisas aktiviteter fokuserer ikke kun på løbende reparationer og vedligeholdelse. Ved hvert eftersyn vurderer specialister, om der kan være risiko for tekniske problemer eller nedsat ydeevne i den nærmeste fremtid. På baggrund heraf udarbejdes der en liste over anbefalinger til udskiftning af udstyr eller dele heraf på længere sigt. Neisas anbefalinger er prioriteret efter vigtighed. På den måde har varmeanlægget i Gliwice tid til at forberede og vurdere, hvilke reparationer specialisterne skal udføre ved næste forebyggende service for at forhindre fremtidige fejl.
De periodiske eftersyn giver de nødvendige oplysninger om infrastrukturens tilstand, hvilket gør det muligt for PEC Gliwice at udarbejde en serviceplan samt planlægge vedligeholdelse af udstyr. Service- og vedligeholdelsesaktiviteterne udføres også i perioder med lavt varmebehov for at reducere risikoen for fejl og sikre optimal drift i denne afgørende periode. Data fra audits bruges også til at udvælge det udstyr, der skal opgraderes.
Ved at bruge korrekt programmerede frekvensomformere reducerer PEC Gliwice energiforbruget for sine pumper, transportbånd og ventilatorer, hvilket bringer dem tættere på klimaneutralitet.
Takket være regelmæssig vedligeholdelse og reparationer har PEC Gliwice et komplet sæt af nødvendige infrastrukturoplysninger. På den måde kan de opretholde deres topydelse, f.eks. ved gradvist at opgradere frekvensomformere. Denne opgradering omfatter frekvensomformere, der er udvalgt til en specifik applikation med de rigtige kommunikationsprotokoller eller indgangs- og udgangskort.

Resultat: Optimal effektivitet og lang levetid
Regulering med frekvensomformere reducerer energiforbruget i elmotorer med op til 40 %. Neisas regelmæssige DrivePro® Site Assessment-audits hjælper med at sikre, at systemparametrene altid er justeret korrekt for at opretholde optimal effektivitet.
Ud over at forbedre energieffektiviteten kan disse regelmæssige kontroller også forbedre maskinernes levetid. Konstant overvågning og optimering af frekvensomformernes driftsparametre beskytter maskiner mod mulige overbelastninger og kortslutninger samt overophedning. Det reducerer også inrush-strømmen, så udstyret kan starte jævnt.
For at opsummere så drives PEC Gliwice fjernvarmeanlægget af VACON®-frekvensomformere, der regulerer driften af pumpe-, ventilator- og transportbåndsmotorer. Frekvensomformerne reducerer energiforbruget for disse motorer og forlænger også deres servicelevetid ved at reducere risikoen for overbelastning eller strømstød. Eksperter fra Neisa, som er en af Danfoss Drives autoriseret servicepartner, sikrer, at VACON®-frekvensomformerne fungerer optimalt år efter år.
Med en sådan politik for forebyggende vedligeholdelse og den viden, vi har fået om udstyrets tilstand, kan vi opretholde en høj pålidelighed for udstyrets drift gennem hele opvarmningssæsonen.
Udforsk produkterne
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEn kapslet frekvensomformer konstrueret til krævende applikationer, der omfatter Active Front End-optioner og løsninger til lave harmoniske strømme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALFrekvensomformermoduler og kapslede frekvensomformere, der nemt integreres i alle store styringssystemer.
Se DrivePro® Lifecycle-serviceydelser i aktion
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDeSKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Køleanlæg bevarer æblekvaliteten ved hjælp af frekvensomformere med indbygget tilstandsovervågning og DrivePro Remote Monitoring-serviceITALIEN: Hos Rivoira Group hjælper VLT®-frekvensomformere med indbygget condition-based monitoring med at bevare frugten optimalt ved at sikre fuldstændig pålidelig køling.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlægMEC – BioGas i Holstebro, der tidligere var kendt som Maabjerg BioEnergy, var verdens største biogasanlæg, da anlægget blev sat i drift i 2012.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere reducerer Arlas energiforbrugPå Arla Foods Ingredients laktosefabrik i Videbæk har fabrikken opnået en energibesparelse på 5-15 % takket være VLT® frekvensomformere, som kontrollerer hver eneste pumpe- og ventilationsmotor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektiv proteinproduktion på Arla Food Ingredients GroupProduktion af vallepulver i Arla Food Ingredients Group P/S, i Videbæk i Danmark, er blevet optimeret ved brug af Danfoss VLT® frekvensomformere.