Et nyt køleanlæg på et af Danmarks største hospitaler vil spare Aarhus Universitetshospital for 800.000 kWh energi om året og sikre optimal drift. Stabilitet og effektivitet er nøgleordene for det nye køleanlæg på Aarhus Universitetshospital i Skejby, som er det største hospital i Aarhus. Det nye køleanlæg, med en kølekapacitet på 2,5 MW, har erstattet det gamle køleanlæg. Det nye anlæg forbedrer stabiliteten af den nødvendige køling til operationsstuer, scannere, serverrum og IT-udstyr.
Overskudsvarme fra sommermånederne genbruges i løbet af vinteren
Det nye køleanlæg består af to store varmepumper, ni luftkølings chillers og en lang række kompressorer. Enhederne kaldes SAB LightTM og er fra Johnson Controls. Danfoss Drives VLT® frekvensomformere kontrollerer enhedernes hastighed. Det er den nye teknologi, som anvendes, der sammen med frekvensomformere bidrager til de samlede energibesparelser.
I månederne juni, juli og august er varmepumperne i stand til at levere al den varme, som hospitalet kræver og det er ikke nødvendigt at få leveret ekstra varme. Overskudsvarme fra køleproduktionen i løbet af sommeren genbruges til opvarmning. I løbet af vinteren kan varmepumperne kun levere en mindre del af varmeforbruget. Derfor får hospitalet de vigtigste varmeforsyninger leveret varme fra fjernvarmeleverandøren, AffaldVarme Aarhus.
Nemmere kontrol og service
Et nyt PLC overvågningssystem måler og analyser effektiviteten af hver maskine for at sikre den rette kombination af kølere og varmepumper således, at den mest energieffektive produktion vælges til enhver tid. For eksempel kan produktionen ændres fra tre kølere ved maksimal belastning til, at fire kølere kører ved 80 % belastning baseret på et øjebliksbillede af, hvordan de opnår de største energibesparelser. På den måde reduceres CO2-udledningen mest muligt. Svend Madsen forklarer, at køleanlægget bruger frikøling om vinteren for at udnytte de kolde dage om året, så ingen køling produceres i denne periode.

Hospital udvidelse på vej
Poul fortæller, at tre nye bygninger er blevet bygget og tilføjet til hospitalet for nylig, og at det nye køleanlæg er forberedt til en yderligere efterspørgsel efter køling.
"Kølesystemet er udformet således, at for eksempel en kølemaskine eller en varmepumpe kan slå fra på en varm sommerdag, uden at det skaber problemer", siger han.
Hospitalet er et af Danmarks vigtigste hospitaler og vil de kommende år blive udvidet til mere end dobbelt størrelse.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.